環境制御による品質の向上とメンテナンスコストの削減

屋内環境制御は、防衛・航空宇宙産業の部品やシステムの品質、可用性、メンテナンスに直接影響を及ぼします。ムンタースは、軍事および航空宇宙産業の製造、保守、保管施設向けに、最適な温度と湿度を維持する環境制御ソリューションを提供しています。

リソース

防衛・航空宇宙分野向け製品

民間航空・宇宙

最先端の航空・宇宙技術や部品の製造、メンテナンス、保管には厳格な環境要件が適用されます。ムンタースの環境制御ソリューションは、地上と空中の温度と湿度を最適化します。

詳細を見る

軍事基地

ムンタースの防衛産業向けソリューションは、軍事基地を可能な限り最良の状態に保つ適切な環境を提供します。温度と湿度を制御し、排気ガスを削減することで、インフラや設備の劣化を防ぎ、軍人や民間人が快適な生活し作業できる環境を実現します。

詳細を見る

軍用車両・軍用システム

ムンタースの軍用・配備機器向け保管ソリューションは、装置と機器が常に使用可能で安全な状態に保ちます。防衛産業のお客様は、ムンタースの環境制御ソリューションの使用により、機器の可用性を高めながら、メンテナンスコストを最大25%削減しています。

詳細を見る

製品 - 防衛・航空宇宙

ML

スタンドアロン型除湿機

Mシリーズ

ポータブル除湿機

ComDry NX

ポータブル除湿機

MX2

スタンドアロン型除湿機

ムンタースで得られるメリット

防衛・航空宇宙産業向け環境制御システム | Munters