湿度を下げ、効率を高め、メンテナンスコストを削減
過剰な湿気は、建設・インフラ産業における解決の困難な問題です。ムンタースの建設・インフラ向けソリューションは、建設プロセスの促進や、既存インフラの健全性を維持するために、適切な湿度を確保します。
過剰な湿気は、コンクリートの養生などの工程で建設工事を遅らせたり、橋脚などの既存インフラに腐食やカビなどの問題を引き起こします。 ムンタースは、エネルギー効率の高い産業用除湿のグローバルリーダーです。ムンタースのソリューションは、建設やインフラに適した湿度を実現します。革新的な制御プラットフォームである「Munters AirC」と接続ソリューションを使用すると、パソコンやスマートデバイスからネットワーク接続対応の空気処理装置を監視・管理できます。
建設・インフラ向けアプリケーション
建設中のコンクリートの乾燥
自然乾燥でコンクリートの乾燥を待つことは時間がかかり、後続作業の遅れの原因となるため、これを行うことは通常できません。コンクリートは含水率の仕様が満たされない限り、床を打設したり、シーラーを塗布したりすることはできないため、床材請負業者は作業を続けることができません。この遅れの連鎖には、コストを押し上げ、完成期限に遅れるリスクが伴います。
さまざまな建築材料の中でも、コンクリートは最も厄介な湿気の発生源の1つです。スラブは乾燥しているように見えますが、それは見た目だけの可能性があります。平均的な環境条件下では、密閉された建物内に打設されたコンクリートスラブは、1ヶ月に約1インチの速度で乾燥します。しかし、これは一般論であり、実際の乾燥速度は、コンクリートバッチの成分(配合設計)、養生手順、環境条件(屋内外の温度と湿度)によって異なります。
過剰な湿気はいくつかの問題を引き起こします。
- 表面への水分の移行は、接着不良、床材の変色、コーティングの膨れの原因となる可能性があります。
- 周囲の湿度が高いままであるため、他の材料にカビが生える。スラブ上に施工された床の初期接着力が弱い。
ムンタースの除湿装置は、建築工程を迅速化する最適な環境を提供します。 また、革新的な制御プラットフォーム「Munters AirC」と接続ソリューションにより、パソコンやスマートデバイスからネットワーク接続に対応した建設現場用除湿機を監視・管理できます。
建設業界の需要に対応するように設計されたムンタースの幅広い製品については、お問い合わせください。
利点:
- 乾燥時間の短縮
- 変色やカビのリスクを低減
- 請負業者に迅速なアクセスを提供
- シーラーの接着性の向上
インフラの乾燥を維持
ほとんどのインフラは、必要な強度を確保するために多くの鋼材を使用しています。残念なことに、鋼材の腐食はよく見られるものであっても、必ずしも容易に見つけられるわけではありません。腐蝕は、構造物の損傷、環境破壊、設備投資の損失、そしておそらく人命の損失にもつながる可能性があるため、特に危険です。
しかし、乾燥した空気は腐食を大幅に抑制します。湿気は、ボルトの錆、鉄筋の腐食、トラスの強度低下の主要な原因です。つまり、 湿気が少なければ、メンテナンスも少なくなります。
ムンタースの除湿装置は、湿気を含んだ空気を屋外に排出し、例えば橋塔内部の空気を乾燥した状態に保ち、腐食を遅らせることができます。また、革新的な制御プラットフォーム「Munters AirC」と、クラウドベースアプリケーション「Connected Climate®」により、パソコンやスマートデバイスからムンタースのネットワーク接続対応の除湿機を監視・管理できます。
インフラ業界の需要に対応するために設計された幅広い製品については、ムンタースにお問い合わせください。
利点:
- 腐食のリスクを低減
- メンテナンス費用の削減
- 耐用年数を延長