医療環境を制御する
ムンタースの空調ソリューションは、有害な細菌やウイルスを寄せ付けず、医師と患者の快適性を向上させます。温湿度を正確に制御し、医療施設に最適な環境を作り出します。
最適な気候を実現
ムンタースの病院向け除湿システムは、外科医が必要とする正確な温湿度の環境を実現します。また、デシカントの再生には回収した廃エネルギーを使用するため、施設の運用コストを大幅に削減できます。ムンタースの湿度制御技術は、エネルギー効率を維持しながら適切な量の新鮮な空気を供給し、患者とスタッフの快適性を最適化します。
医療業界向けアプリケーション
医療施設における湿度制御の重要性
医療施設における適切な湿度の維持は、微生物の増殖を防ぎ、来院者やスタッフの快適性を確保し、重要な医療機器を保護し、安全な環境で患者の回復を促進するために非常に重要です。湿度が制御されていないと深刻な結果が生じる可能性があるため、除湿が必要です。
病院や医療施設の湿度を制御する目的は、カビや細菌を防ぐためだけではありません。手術を行う外科医は、より涼しく乾燥した手術室環境を必要とし、病院管理者は、患者の安全を促進し、外科医の効率性と勤労生活の質 (QLW) を向上させる室内環境条件を重視します。

病院向けの高度なソリューション
病院では、より低い温度とより低い露点を求められます。デシカント式除湿技術は、手術室に最適な環境を作り出すだけでなく、機器のライフサイクルコストの削減にも役立ちます。
病院のエンジニアは、適切な量の外気、HEPAろ過、換気、温湿度制御が可能なHVACシステムを提供するという課題に直面しています。適切な除湿装置の選定とサイジングは、HVACシステムの効率と病院の全体的な運営にとって非常に重要です。
ムンタースが病院向けに特別に設計した高度な除湿ソリューションは、求められる温湿度制御を実現します。ムンタースの装置は、HVACシステムの効率を最大化し、コストを削減し、患者とスタッフにとって安全で快適な環境を提供することに役立ちます。
ムンタースの除湿ソリューションが実現する高精度画像処理
適切な湿度を実現するムンタースの除湿ソリューションは、医療用画像装置の性能と信頼性を最適化します。ムンタースのソリューションは、相対湿度を推奨値の50%以下に維持し、機器の腐食を防ぎ、信頼性を向上させます。
完全な医療ソリューション
温湿度制御
ムンタースの空気処理システムは、必要に応じて湿度を制御しながら、必要とする動作温度と供給温度をコスト効率よく維持します。
冷却
ムンタースは、さまざまな用途に対応する蒸発冷却ソリューションのグローバルリーダーです。ムンタースの直接/間接蒸発空気冷却技術は、持続可能でエネルギー効率に優れる自然の冷却方法を利用しています。
加湿
病院では、患者やスタッフの安全性と快適性を確保するために、特定の湿度が求められます。ムンタースの産業用加湿ソリューションは、病院、手術室、待合室により健康的な環境を作り出します。ムンタースのエネルギー効率に優れた持続可能な加湿ソリューションは、ウイルスや細菌の拡散を抑え、静電気放電や可燃性ガスの危険性を最小限に抑えます。
除湿
ムンタースは、空気中の水分を極めて低いレベルにまで効果的に除去する除湿ソリューションをカスタマイズして提供します。世界をリードするムンタースのデシカントロータ除湿システムは、正確で一貫した湿度制御を可能にします。
施設と環境のための医療

医療施設の環境要件
医療施設では、患者、スタッフ、機器の最適な状態を確保するために、正確な湿度制御が求められます。医療機関の除湿は、手術室、待合室、医療機器室、病棟で不可欠です。共用部では、75°F、相対湿度 (RH) 50%、または露点55°Fに維持することが一般的です。 しかし、手術室の相対湿度を50%に維持するには、非常に乾燥した給気が必要です。典型的な手術室は、温度60°F、RH 50%であり、これは露点41°Fに相当します。このように制御された空間は室温が低く、外科手術に適した環境が実現します。

医療環境を制御するムンタース
医療施設における除湿は、細菌やウイルスの増殖を防ぎ、来院者やスタッフの日常的な快適性を確保するために不可欠です。また、医療機器を適切に機能させるためには、最適な温度・湿度条件を維持する必要があります。ムンタースは、必要な温湿度を維持し、患者、スタッフ、医療機器にとって快適で安全な環境を作り出すことに役立つ、医療施設向けに特別に設計された高度な除湿ソリューションを豊富に提供しています。
製品 - 医療
ムンタースで得られるメリット
専門知識
1955年の設立以来、ムンタースは空調処理と環境制御ソリューションの未来を定義してきました。ムンタースには、お客様に適切なソリューションを提供するために必要な経験と専門知識があります。
省エネルギー
ムンタース独自のイノベーション(特許取得済)は、お客様の業務における大幅な省エネとコスト削減に貢献します。
持続可能性
ムンタースは、持続可能性の目標達成に貢献する資源効率の高い環境制御ソリューションを提供しています。
信頼性
ムンタースの環境制御技術は、さまざまな環境制御のニーズに応える、信頼性が高く費用対効果の高いソリューションを提供します。
サービス
ムンタースのサービスソリューションと製品は、現在も将来も、必要な限り最適な運用とパフォーマンスを提供します。