液冷オプションが熱管理戦略を拡大
液冷は、エネルギーを節約しながら、高密度のデータセンターの熱負荷を処理することに役立ちます。空冷・液冷ハイブリッドシステムまたは完全な液冷システムは、電力使用量の抑制に役立ちます。ムンタースは、データセンターで使われているどのような水冷技術に対しても、柔軟で拡張性が高く、エネルギー効率に優れた排熱を提供できます。
リソース
新しいLCX Coolant Distribution Unit:ハイパースケール設計
大規模な液冷アプリケーション向けに設計されたLCXは、液冷-液冷システムにおいて高精度、効率性、信頼性を提供します。冷却液の流量、温度、圧力を最適化し、高密度データセンター環境で最大限の熱伝達を実現しながら、25ミクロンまでの微粒子を99.98%の効率で除去します。
産業グレードのコンポーネント、完全冗長化、500kWから1.5MWの構成により、LCXは長期的な性能と簡単なメンテナンスを実現します。前面からのサービスアクセスにより、わずか1インチ(25mm)の間隔で並べて設置でき、次世代データセンター向けのスケーラブルで将来性のある液冷ソリューションを提供します。
LCXは、コールドプレート、ラックマウントCDU、浸漬式冷却に対応し、現代のデータセンター冷却ニーズに適した信頼性の高い柔軟なソリューションを提供します。
ムンタースSyCool Splitによる液冷
ムンタースの革新的なシステムが液冷への移行を加速します。空冷式データセンターへの容易な組み込みが可能なムンタース SyCool® 液冷蒸発器 (LCE) により、高密度熱負荷がかかる空間に高効率の液冷を直接導入できます。