サーバールームの最適な湿度を効率的に維持

データセンターの湿度を制御し、IT機器を保護します。ムンタースのエネルギー効率に優れた加湿ソリューションは、サーバーホールやサーバールームを推奨相対湿度に維持し、効率的で信頼性の高いデータセンター運用を実現します。

利点

  • エネルギー効率に優れた断熱設計
  • ほとんどの施設に対応
  • モジュール式で高い柔軟性
  • シンプルで高い信頼性

直接気化式加湿

シンプルで効率的な断熱加湿により、推奨される最低湿度を維持します。直接気化式加湿は、データセンター内の熱を利用して水を蒸発させ、純水蒸気として空気中に送り出します。さらに、小型でエネルギー効率の高いファンとポンプを使用することで、加湿が必要なときにはいつでも空冷の利点を活用できます。

Humimax HM3気化式加湿器

ムンタースのHumimax™ HM3 は、データセンターやサーバールームの湿度を自動制御します。インテリジェントコントローラーを搭載した直接気化式加湿器は、効率性、安定性、省エネ性を備えています。

断熱加湿器を使用する理由

  • 迅速で容易な設置
  • エネルギー効率
  • 低騒音
  • 容易なメンテナンス

データセンター向けの製品

CELdek

蒸発媒体

Circlemiser

Air-cooled chillers

DropSTOP

水平方向のフロー

EDPAC CRAC/CRAH

CW、DX、サーモサイフォンスプリット型冷却式空調機

ムンタースで得られるメリット

加湿 | Munters