Stefan Aspman が語る Geoclima: データセンター冷却革新の戦略的適合

Munters の データセンター技術部門プレジデント である Stefan Aspman は、Munters のポートフォリオへの Geoclima の統合について語ります。

Geoclima の先進的なチラー技術は Munters の冷却システムと相互補完的に機能し、データセンター向けの包括的な熱排出ソリューションを提供 します。これにより、単一の供給元からのソリューションを実現し、設置、運用、保守が簡素化され、システムの信頼性が向上します。

この買収により、Munters は 柔軟で省エネなデータセンター冷却への需要増に対応する能力を強化 しました。Aspman は次のように述べています。

「Geoclima の技術をポートフォリオに取り入れることで、熱回収から熱排出に至るまでの包括的な熱管理ソリューションを提供 できます。Munters はワンストッププロバイダーとしての地位を確立し、データセンターのような高冷却ニーズを持つ業界の進化する要求に対応する能力を高めています。」

詳細を読む

Stefan Aspman が語る Geoclima と Munters のデータセンター冷却 | Munters