データセンター冷却の革新: Keith Dunnavant の見解

Intelligent Data Centers とのインタビュー において、Munters のオファー戦略 & ポートフォリオ管理担当 VP である Keith Dunnavant は、急速に進化するデータセンター冷却の現状について語りました。

AI や高性能コンピューティング(HPC)の需要が高まる中、効率性、信頼性、持続可能性を向上させる革新的なソリューションが必要 であると彼は強調します。

「カスタマイズされた空冷・液冷システムを統合することで、データセンターはより高いパフォーマンスを実現し、エネルギーコストを削減しながら環境負荷を軽減できます。」
– Keith Dunnavant

主なトレンド

  • ハイブリッド冷却の普及:
    空冷と液冷を組み合わせたシステムが増加し、増大する熱負荷を効率的に管理 する動きが進んでいます。
  • ZutaCore との提携:
    Munters は ZutaCore と提携し、SyCool Split と ZutaCore の HyperCool 技術を統合した水を使わない 2 相冷却システム を開発。高密度コンピューティング環境における包括的な熱管理 を実現しています。

これらの革新により、Munters は次世代の需要に適応しながら、コスト効率と持続可能性を確保するデータセンター運営を支援 します。

 

詳しくはこちら

データセンター冷却の革新: Munters の Keith Dunnavant によるインサイト | Munters