過度な湿気は保管物を損なう可能性があります
管理されていない室内環境、特に高い相対湿度への曝露は、素材を損傷させる可能性があります。短期または長期の保管にかかわらず、過剰な湿気は保管物およびその包装の両方にとって脅威となります。
高い湿度は、木材、紙、段ボール、布などの多孔質素材を中心に、保管物にカビや真菌が発生する原因になります。また、金属製品の錆や腐食を引き起こし、機械や保管設備に深刻な損害を与える可能性もあります。
保管中に資産が損傷すると、保管施設だけでなく顧客にも大きな経済的損失をもたらします。実際、湿気による損害のリスクが少ないため、気候管理されたセルフストレージ施設はより多くの顧客を引き付ける傾向があります。
効率的な除湿が行われない場合、次のリスクがあります:
- 商品や包装の損傷、不必要な廃棄
- 顧客満足度の低下と損傷品補償にかかるコスト増加
- 床や棚から手作業で湿気を取り除くための定期的なメンテナンス
- 過剰なエネルギー消費

「テント倉庫内の湿度を正確かつ一定に管理することで、Andresen Towers は Siemens Wind Power の要求に応えることができました。保管期間中、製品の高い品質が維持されています。」
Andresen Towers
デンマーク・ニューボー


倉庫や仮設保管施設の湿度を管理する
効果的な湿度管理は、保管物の劣化や損傷を最小限に抑えるために不可欠です。相対湿度(RH)が50%未満の環境は、ほとんどの素材を保存するのに適しています。
Muntersの省エネルギー型湿度管理システムは、保管物に応じて最適なレベルで正確な湿度制御を提供し、必要なメンテナンスを最小限に抑えるよう設計されています。ほとんどの倉庫では、主な問題は過剰な湿気です。その場合、デシカント除湿機で乾燥空気を供給することが、保管物を保護する最も信頼性の高い方法です。
倉庫の設置場所や季節によっては、湿度を安定した最適レベルに保つために除湿または加湿が必要になる場合があります。すべてのMuntersシステムは、湿度と温度をリアルタイムで監視し、周囲の空気の変動に応じて空気処理を調整するため、エネルギー効率の高い運用が可能です。
さらに安心のため、Muntersの除湿機はMunters AirC Connectによる遠隔操作に対応可能です。このクラウドベースのソリューションにより、スマートフォンやデスクトップコンピューターで遠隔監視、設定調整、アラーム通知の受信が可能です。
さまざまなタイプの保管施設向けの包括的なソリューション
湿気は、恒久的な建物であっても仮設構造物であっても、また保管される品物の種類や部屋の大きさに関係なく、あらゆる保管施設にとって問題となります。省エネルギー型の除湿システムを導入することは、通常、保管期間中に資産を保護するための一定で最適な環境を確保する最良の方法です。
倉庫向け産業用湿度管理製品
Munters の湿度管理ソリューションを利用する顧客事例
保管物の長期保存サービス
Muntersの機器は常に世界有数のサービスチームによってサポートされています。チームはMuntersに直接雇用され、気候制御システムの保守において数十年の経験を持っています。 Muntersサービス契約 により、除湿システムの寿命を延ばし、効率を向上させ、ダウンタイムを最小限に抑え、倉庫や保管施設が保管物に最適な気候で常に運用されることを保証できます。