蒸発媒体

GLASdek GX35

GLASdek™ GX35 は、優れた省エネルギー性能を実現するために設計された、革新的な蒸発冷却・加湿メディアです。特許出願中の設計により、高いエネルギー効率と長寿命の冷却性能を求める HVAC システム向けに最適化されています。交互に異なるフルート高さを持つ波形ガラスファイバーで構成されており、GX35 は高風速下でも卓越した省エネルギー性を発揮します。

優れた特徴

  • 優れた省エネルギー性能
  • 圧力損失を最大30%低減
  • 水使用量の削減
  • より長く安定した冷却サイクル
  • 改修・新規導入の双方に対応
  • 難燃性
  • GREENGUARD Gold 認証取得

このシリーズの製品

モデル製品シート
GLASdek GX35表示
Munters GLASdek GX35 蒸発型構造メディア | Munters