アプリとコントローラー

Platinum

Among the most advanced climate control units in the poultry industry, providing farmers with extensive management capabilities.

優れた特徴

  • Easy to use touch or standard screen
  • Remote access and real time alarms
  • Multi-language support
  • Supports an unlimited number of devices and scales
  • Heavy duty enclosure or panel mount options
  • Supports Munters Drive and EC motor technology

製品説明

Enable farmers to grow healthier, larger birds while saving energy, feed, and time, by providing complete control over climate, environmental conditions, feed and water management. Modular architecture enables a high level of flexibility in the system design, supporting a large number of devices and up to 200 2 HP heavy duty relays (including expansion units). Improved software guarantees successful critical missions, with smart On/Off/Auto override switches, 16 independent heat zones, precision fogger and evaporative cooling system, an SD card, and ARM CPU.

アクセサリ

USBドライバ

コントローラーと自動化アクセサリ

CO2センサ

センサ

水量計

センサ

電力ライン保護製品

コントローラーと自動化アクセサリ

調光器

コントローラーと自動化アクセサリ

サーモスタット

コントローラーと自動化アクセサリ

リピータ

コントローラーと自動化アクセサリ

非常用照明・サイレン

コントローラーと自動化アクセサリ

通信インフラ

コントローラーと自動化アクセサリ

無線周波数送信器

コントローラーと自動化アクセサリ

RSU-2/HUB-4

コントローラーと自動化アクセサリ

拡張ボックス

コントローラーと自動化アクセサリ

サイロスケール - RJB接続箱

コントローラーと自動化アクセサリ

その他のドキュメントとダウンロード

モデルダウンロードのリンク
AGH_Manual_Platinum Family Installation EN R1.8 NRO.pdfManual英語表示
AGH_Manual_Platinum Family Installation AR R1.5.pdfManual英語表示
AGH_Manual_Platinum Pro User EN R1.2 NRO.pdfManual英語表示
Platinum Pro Install EN R1.3 NRO.pdfManual英語表示
AGH_Manual_Platinum Pro User AR R1.3 V614 NRO.pdfManual英語表示
Platinum Pro Install AR R1.3 NRO.pdfManual英語表示