デシカント除湿と他の湿度制御技術の比較

空気中の水分を除去する主な方法は3つあります: 水蒸気を凝縮させるために冷却する方法; 全圧を高めて凝縮を引き起こす方法; 空気をデシカントに通し、蒸気圧差によって水分を引き抜く方法です。

湿度の仕組みを理解する

市場で利用可能なさまざまな湿度制御技術を比較する際には、湿度がどのように機能するかについての基本的な理解が重要です。 理解すべき重要な概念は、相対湿度と絶対湿度の違い、そしてそれらが露点や結露とどのように関係しているかです。

湿度制御戦略:除湿 vs. 加熱

多くの産業プロセスや保存用途において、温度制御システムは湿度制御ソリューションとしても役割を果たします。加熱はある程度の湿度制御を提供できますが、不正確で非効率的かつ高コストです。湿度が主な問題である場合、最も効果的な解決策は加熱ではなく除湿です。

デシカント除湿の仕組み

デシカント除湿機は、冷却式除湿機とは全く異なる動作をします。空気を冷却して水分を凝縮させる代わりに、デシカントは表面に低い蒸気圧の領域を作り出すことで空気中の水分を引き寄せます。空気中の水分の圧力が高いため、水分子は空気からデシカントへ移動し、空気は除湿されます。

デシカントの本質的な特性は、その低い表面蒸気圧です。デシカントが冷たく乾燥している場合、その表面蒸気圧は低く、湿った空気(高い蒸気圧を持つ)から水分を引き寄せることができます。デシカントが濡れて熱くなると、その表面蒸気圧は高くなり、周囲の空気に水蒸気を放出します。蒸気は蒸気圧の差に応じて空気からデシカントへ、またその逆へと移動します。

デシカント除湿機には5つの典型的な構成があります: 

  • 液体スプレータワー
  • 固体充填タワー
  • 回転式水平ベッド
  • 複数の垂直ベッド
  • 回転式Honeycombe® 

それぞれの構成には長所と短所がありますが、ほとんどの用途において最も効果的な選択は通常、Honeycombe®ローターを中心に構築されたシステムです。 

デシカントホイールとローターテクノロジー

デシカントホイール(ローターとも呼ばれる)は、デシカントを含浸させた半セラミック構造を金属製ホイールの内部に配置したものです。使用されるデシカントの正確な配合は、用途や求められる湿度制御レベルに基づいてカスタマイズされます。 
 
Muntersの特許取得済みローターテクノロジーについてはこちらをご覧ください。 

適切な除湿ソリューションの選択

除湿で湿度を管理する場合、広く利用されている技術には 2 種類あります – デシカント式と冷却式の除湿機です。両方の技術が空気を除湿しますが、その特性と用途は大きく異なります。

デシカント式除湿機

デシカント式除湿機は、製薬生産、冷蔵保管、クリーンルームといった重要な環境に最適です。これらは最も厳しい条件下でも安定した信頼性の高い性能を発揮します。あらゆる温度や相対湿度レベルで、一貫して非常に正確な湿度管理を提供します。 製薬生産やクリーンルーム、電池製造、冷蔵保管、食品加工などの重要な環境で必要とされる正確で極めて低い露点を維持できる唯一のシステムです。さらに、デシカント式除湿機は最もエネルギー効率の高いソリューションであり、運用コストも低減します。

冷却式除湿機

これらの装置は冷却コイルを使用して空気中の水分を凝縮します。高温多湿で水分負荷が大きい環境で最も良好に動作します。中程度の条件(例:相対湿度50%、10℃以上)では低コストです。しかし、低温下ではコイルが凍結する可能性があり、非常に低い相対湿度を安定的に達成することはできません。 小規模なシステムが必要な、要求の少ない条件では有効な解決策ですが、ほとんどの産業用・商業用アプリケーションには適していません。

デシカント除湿 vs 他の湿度管理方法 | Munters