Siamo esperti

Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi

Fai una domanda

Deumidificazione industriale

Deumidificazione industriale

Munters fornisce soluzioni di deumidificazione industriale su misura per le vostre esigenze per un'ampia gamma di applicazioni e mercati. I nostri sistemi di deumidificazione con rotore ad assorbimento leader nel mondo rimuovono efficacemente l’umidità dall'aria, consentendo di controllare l'umidità in modo costante e preciso nei processi industriali fino a livelli molto bassi. I nostri deumidificatori industriali vengono utilizzati nei settori alimentare e farmaceutico, nella produzione di batterie agli ioni di litio, nella conservazione e nella protezione di attrezzature, materiali, documenti, opere d'arte e altro ancora. Per le vostre esigenze di deumidificazione ad assorbimento industriale, contattate Munters. 

Tecnologia del rotore ad assorbimento per deumidificazione industriale

Offriamo un'ampia gamma di sistemi di deumidificazione industriale con diversi design per un'ampia varietà di applicazioni, rimuovendo efficacemente l'umidità dall'aria mediante un rotore ad assorbimento che attira a sé e trattiene facilmente il vapore acqueo.

I nostri deumidificatori industriali utilizzano una ruota ad assorbimento brevettata, in cui l'aria passa attraverso le scanalature del materiale, entrando in contatto con il materiale essiccante. L'aria di processo in entrata cede la sua umidità all'essiccante ed è perciò secca quando esce dalla ruota. Il rotore carico di umidità ruota lentamente in un secondo flusso d'aria più piccolo che è stato riscaldato.

Questo piccolo flusso d'aria di scarico, noto come aria di rigenerazione, riscalda il materiale essiccante. L'essiccante riscaldato rilascia la sua umidità che viene poi evacuata attraverso il flusso d’aria di rigenerazione. Il materiale essiccante appena asciugato passa di nuovo attraverso l'aria di processo, dove assorbe nuovamente l'umidità. .

Industrial dehumidifier

Un'ampia offerta per le più diverse esigenze di deumidificazione

Grazie alla loro flessibilità e modularità, i nostri deumidificatori ad assorbimento per uso industriale possono essere utilizzati per una vasta gamma di applicazioni in cui sono necessari livelli di umidità e temperatura controllati. Collaboriamo strettamente con voi per ottimizzare il design del vostro deumidificatore industriale ad assorbimento, fornendovi la soluzione di deumidificazione ideale per le vostre specifiche esigenze.

Settori di applicazione

Settori di applicazione

  • Produzione di batterie

    Produzione di batterie

    I sistemi di deumidificazione ad assorbimento Munters per i produttori di batterie sono appositamente studiati per soddisfare le esigenze e i requisiti tipici di un controllo preciso e a basso punto di rugiada, consumando al contempo meno energia. 

  • Settore farmaceutico

    Settore farmaceutico

    Munters fornisce soluzioni personalizzate di deumidificazione dell'aria per ogni singola area della produzione farmaceutica e nutraceutica. 

  • Lavorazione lattiero-casearia

    Lavorazione lattiero-casearia

    I deumidificatori Munters per la lavorazione lattiero-casearia controllano l'ambiente di lavorazione e stoccaggio, mantenendo bassa l'umidità dell'aria per proteggere i prodotti dalla proliferazione di microrganismi e dal loro conseguente deterioramento. 

  • Industria dolciaria

    Industria dolciaria

    I deumidificatori Munters forniscono tutto l'anno un controllo efficiente e costante dell'umidità, garantendo le condizioni adeguate per la produzione dolciaria. 

Vantaggi della deumidificazione ad assorbimento per uso industriale Munters

Negli ultimi anni, le soluzioni di deumidificazione ad assorbimento industriale si sono diffuse sempre di più grazie ai minori costi delle attrezzature derivanti dalle economie di scala, dai design modulari e dall'uso di rotori ad assorbimento. Questi sistemi di deumidificazione ad assorbimento sono estremamente efficienti e semplici da usare poiché sfruttano il calore espulso dal condensatore per rigenerare la ruota ad assorbimento.

Rispetto ai sistemi convenzionali i nostri deumidificatori per uso industriale offrono i seguenti vantaggi:

  • Elevato tasso di rimozione dell'umidità con costi energetici ridotti
  • Funzionamento a ciclo di lavoro costante
  • Struttura e design robusti per una maggiore durata e un ciclo di vita più lungo li>
  • Prestazioni più costanti anche negli ambienti più difficili li>

Siamo leader mondiali nella produzione di deumidificatori industriali, fornendo soluzioni di trattamento dell'aria efficienti dal punto di vista energetico per processi mission-critical che richiedono un controllo preciso dell'umidità e della temperatura. In qualità di fornitore leader mondiale di soluzioni di deumidificazione ad assorbimento, i nostri clienti beneficiano della nostra vasta esperienza in questo tipo di applicazioni: oltre 50 anni di fornitura di soluzioni di deumidificazione industriale. Comprendiamo le sfide a cui deve far fronte la vostra attività e siamo pronti a supportare la vostra applicazione e il vostro successo. Contattateci per scoprire in che modo le nostre soluzioni di deumidificazione industriale possono migliorare il vostro processo ed esplorare la nostra vasta gamma di sistemi di deumidificazione industriale.

Risorse correlate

Prodotti correlati

Case studies