Munters fan upgrade options lead to huge energy savings.

Aggiornando il motore del ventilatore si risparmia almeno il 30% di energia

Con la consueta attenzione ai prezzi dell'energia e all'impatto ambientale, siamo lieti di offrire una gamma di opzioni di aggiornamento per il ventilatore e il motore di apparecchiature datate ma ancora perfettamente funzionanti.

Aggiornamento del ventilatore dell'aria di processo

Passaggio a un nuovo motore per il ventilatore dell'aria di processo MX

I ventilatori dell'aria di processo installati sui vecchi deumidificatori Munters MX funzionano con motori a induzione a corrente alternata. Passando ai ventilatori CE (Commutatore Elettronico), più moderni e attenti al risparmio energetico, si può risparmiare almeno il 50% di energia. 

Risparmio energetico di oltre il 50%

Il ventilatore CE (Commutatore Elettronico) è un motore a magneti permanenti dotato di un campo dello statore controllato elettronicamente, mentre un motore a induzione a CA è dotato di un campo dello statore generato dalla tensione.

Il motore CE consente un controllo proporzionale su un intervallo da 0 a 100% senza induzione. Ciò può avvenire tramite un trasduttore a pressione o attraverso un comando del potenziometro manuale, con 0-10 Vcc o 4-20 mA. Sostituendo il vecchio ventilatore originale con un motore da 3 kW per aggiornare il ventilatore CE, British Sugar ottiene lo stesso volume d'aria e la stessa pressione statica con un consumo energetico di soli 1,6 kW.

Vantaggi

  • Consumo energetico ridotto del 50%
  • Ritorno sull'investimento (ROI) in meno di 2 anni
  • Motore del ventilatore efficiente a energia cosostenibile 
  • Design flessibile del motore del ventilatore che permette l'emissione orizzontale o verticale

STUDIO DI CASO

Aggiornamento dei ventilatori dell'aria di processo presso British Sugar

Nello stabilimento British Sugar di Cantley, Regno Unito, Munters ha aggiornato con successo un MXT 2800 e si appresta a fare altrettanto su altri 6 deumidificatori.

 

ROI inferiore a due anni

Nello stabilimento British Sugar di Cantley, Regno Unito, sono attualmente in funzione sette deumidificatori Munters di tipo MX e MXT. L'aggiornamento del ventilatore di un deumidificatore di tipo MXT2800 è stato scelto come progetto pilota. In British Sugar i deumidificatori sono in funzione 8.500 ore all'anno.

In base a un costo dell'elettricità pari a 8,5 p (0,10 €) per kWh, il ROI (ritorno sull'investimento) è inferiore a due anni, compresi tutti i costi dei pezzi e della manodopera. L'aggiornamento prevede la rimozione del ventilatore originale a scatola quadrata, la modifica della rete dei condotti, il montaggio del gruppo ventilatore CE, la modifica del quadro elettrico del ventilatore dell'aria di processo originale, la rimozione di un teleruttore del ventilatore dell'aria di processo e l'installazione di un potenziometro.

A seconda dell'accessibilità del deumidificatore, la procedura di aggiornamento richiederà all'incirca un giorno lavorativo.

Il successo di questo progetto pilota sarà seguito dall'aggiornamento degli altri sei deumidificatori Munters in funzione presso British Sugar.

Leggi tutto il caso di studio

Scarica la scheda informativa del ventilatore CE MX (PDF)

MX_after.gif

MX with the new fan

MX with the old fan

 

webdividerblue.gif

Aggiornamento con ventilatori "plug fan"

Aggiornando i ventilatori dell'aria di processo e i motori a cinghia si risparmia il 30% di energia.

Visti i progressi tecnologici nel campo dei ventilatori e dei motori, aggiornare i ventilatori dell'aria di processo e i motori a cinghia originali montati sui deumidificatori più vecchi può risultare vantaggioso, utilizzando ventilatori "plug fan" a trazione diretta con motore IE3/CE, più moderni e più efficienti sotto il profilo energetico.

In generale, il passaggio da ventilatori a cinghia a ventilatori "plug fan" a trazione diretta riduce il consumo energetico del 30%. Munters Service offre questi aggiornamenti non solo sui più datati deumidificatori MDS e MDU Munters, ma anche sulle unità di gestione dell'aria convenzionali non prodotte da Munters. 

Confronto dell'efficienza dei ventilatori

Ventilatore a cinghia (grafico rosso):

L'efficienza è ridotta dal gran numero di fattori di dispersione

Ventilatore "plug fan" a trazione diretta (grafico verde)

Vantaggi

  • Minor numero di fattori di dispersione = maggiore efficienza
  • Trazione diretta (no cinghie/pulegge)
  • Design girante più efficiente
  • Classe di motore più efficiente

STUDIO DE CASO

Aggiornamento con ventilatori "plug fan" presso Nissan

Nello stabilimento Nissan di Sunderland, Regno Unito, Munters ha aggiornato tre deumidificatori MDU, datati ma ancora regolarmente funzionanti.

Inizialmente, i sistemi Munters utilizzavano ventilatori a cinghia azionati da motori da 15 kW. Vista l'efficienza dei ventilatori "plug fan" a trazione diretta, è stato possibile sostituire un motore da 15 kW con due ventilatori "plug fan" da 5,5 kW per ciascun sistema.

In totale, Munters farà risparmiare al cliente il 47% dei costi di funzionamento dei ventilatori sui tre sistemi di deumidificazione.

Inoltre, occorrerà una minore manutenzione non essendovi più cinghie e pulegge da sostituire o riparare.

Phil Laing di Nissan

"Grazie a questo aggiornamento, stiamo aumentando la capacità delle unità utilizzando la stessa quantità di energia. Ciò ci offre maggiore ridondanza e resilienza".

Maggiori informazioni

Plug Fan Upgrade at Nissan UK