Siamo esperti

Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi

Fai una domanda

Replace low performing desiccant rotor.

Sostituite un rotore con basse prestazioni prima di mettere a rischio il vostro clima ideale!

Un deumidificatore con un rotore di assorbimento di scarsa capacità non può più mantenere le condizioni di progetto iniziali. Negli impianti di produzione, questa è un'attività rischiosa poiché può influire sia sulla capacità di produzione sia sulla qualità del prodotto.

PERCHÉ CORRERE IL RISCHIO DI USARE UN ROTORE CON SCARSE PRESTAZIONI?

Cuore di ogni deumidificatore Munters è il rotore di assorbimento (ruota). Un rotore adeguatamente protetto, in un deumidificatore con una buona manutenzione, avrà una lunga durata e vi aiuterà a raggiungere il clima ideale, anno dopo anno. Se la capacità del rotore inizia a diminuire, potreste avere difficoltà nel raggiungere le condizioni specificate inizialmente, perdendo i vantaggi iniziali. Ciò potrebbe diventare evidente, con un calo della capacità di produzione o della qualità del prodotto e con costose conseguenze.

Per sostituire un rotore dalle scarse prestazioni è necessario un investimento, che verrà facilmente ripagato, se confrontato con la potenziale perdita di profitto o con un danno irreparabile. Il vostro prodotto o le condizioni di stoccaggio torneranno alle condizioni previste, proprio come il consumo di energia.

Un deumidificatore con un rotore dalle scarse prestazioni comporta un consumo di energia, da parte della batteria di riscaldamento, maggiore rispetto al consueto perché tenta di compensare le scarse prestazioni. Poiché la batteria di riscaldamento è l'elemento di maggiore consumo energetico in un deumidificatore, il risultato è un utilizzo di energia costoso e inutile.

Far sostituire il rotore da Munters Global Services significa che esso viene correttamente installato e che lo stesso deumidificatore viene regolarmente rimesso in funzione, con prestazioni ottimali, un consumo di energia minimo e costi operativi bassissimi.

Leggete lo studio di caso sul risparmio ottenuto grazie alla sostituzione di un rotore con scarse prestazioni

Munters Verifica delle Prestazioni

Maggiori informazioni

 

COME CONOSCO LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL ROTORE? 

"La verifica delle prestazioni"che aiuta a determinare lo stato del rotore. I test inclusi in una Verifica delle prestazioni consentono di determinare la capacità del rotore e di accertare l'eventuale necessità di sostituire il rotore. Non il solo esame visivo non è sufficiente, poiché piccole particelle e agenti inquinanti presenti nell'aria, invisibili a occhio nudo, possono ancora avere un effetto significativo. Contattateci per una Verifica delle prestazioni del vostro deumidificatore: 

  • nel caso sembrasse non soddisfare più le condizioni desiderate,
  • non fosse stato sottoposto a una manutenzione preventiva o
  • fosse stato fuori servizio per un po' di tempo 

IL CONTRATTO DI ASSISTENZA PROLUNGA LA DURATA DEL VOSTRO DEUMIDIFICATORE E DEL RELATIVO ROTORE

Vi consigliamo di sottoscrivere l'accordo, in modo da proteggere al meglio, in futuro, il vostro deumidificatore ServiceCaire® accordo di manutenzione. Verificheremo che la manutenzione del vostro deumidificatore sia adeguata. ServiceCaire® visit comprende un numero di elementi, che vanno dal controllo delle condizioni di filtri, componenti essenziali, sensori, funzionalità, prestazione e, se necessario, sostituzione di filtri. In base alla criticità, all'ambiente e all'utilizzo dell'attrezzatura, possiamo aiutarvi a definire il programma di manutenzione più adatto. Un accordo ServiceCaire® è il modo più efficace per garantire una lunga durata del rotore e del deumidificatore.

Ulteriori informazioni su ServiceCaire®