ServiceTech_at_car738x400.jpg

Assistenza

L'apparecchiatura Munters è supportata da un'esperta rete di assistenza globale per prestazioni ottimali. La vasta esperienza Munters in fatto di ottimizzazione del clima, recupero del calore e altre migliorie assicura una resa ottimale e prestazioni migliorate. Il nostro obiettivo è assicurarvi il clima idoneo, mantenere inalterata l'efficienza della vostra apparecchiatura e garantire una produzione ininterrotta esente da guasti. I team di assistenza Munters possono contribuire a incrementare l'efficienza, ridurre i costi operativi e apportare migliorie. Il nostro approccio a tutto raggio è garanzia di una climatizzazione esente da problemi ed impeccabile.

IMPORTANTE!

In caso di guasto dell'apparecchiatura, se volete consultare un tecnico, scegliete il vostro paese in alto nella pagina per essere indirizzati a un addetto all'assistenza.

Risparmio energetico fino al 30%

I nostri validissimi professionisti dell'assistenza applicano le loro approfondite conoscenze e la formazione specifica per assicurare il funzionamento conforme dell'attrezzatura in condizioni rigorosamente controllate. Oltre ad essere esperti di ottimizzazione della tecnologia di deumidificazione, sono in grado di mettere a punto la regolazione per incrementare la capacità produttiva e forniscono consulenza per ridurre anche del 30% il consumo di energia.

Potete contare su Munters a 360°

I ricambi per deumidificatori ad assorbimento ed impianti di trattamento dell'aria Munters sono componenti di alta qualità, per un funzionamento affidabile in grado di conservare a lungo il vostro impianto in buono stato.

La rete di assistenza mondiale Munters, composta da tecnici altamente qualificati, può contare su centri di assistenza in oltre 40 paesi. La nostra ampia gamma di opzioni di assistenza è mirata al miglioramento delle prestazioni e del risparmio energetico nonché a prolungare la durata degli impianti, ridurre i costi di manutenzione ed evitare i guasti.

Scaricate la nostra brochure generale sull'assistenza:

Brochure generale: EMEA

 

 

 

CONTACT US

Find your closest contact here