Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Fai una domanda
Aree di business
Accedi
Tall-Pak® (formerly sold as Hy-Pak®) is an excellent substitute for traditional Pall Rings and is considered to be one of the most efficient ring-type random packings. At almost the same efficiency, it provides lower pressure drop than a Pall Ring. It also increases the interfacial area available for gas-liquid contact.
Its unique design incorporates strength reinforcing ribs that allow for lower thickness and taller beds, thus reducing procurement costs when compared to traditional Pall Rings.
Specifiche tecniche
Dati tecnici | |
---|---|
# 1 (30mm),# 1.5 (45mm), # 2 (60mm),# 3 (90mm) | |
171 (52.2),118 (36.0),84 (25.6),57 (17.4) | |
96.5,97,97.8,98 % |
Dati tecnici | |
---|---|
# 1 (30mm),# 1.5 (45mm), # 2 (60mm),# 3 (90mm) | |
171 (52.2),118 (36.0),84 (25.6),57 (17.4) | |
96.5,97,97.8,98 % |
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!