Riscaldatori

VariMax IFRG

Il riscaldatore VariMax IFRG (gas di ricircolo a combustione indiretta) di Munters fornisce aria di processo priva di contaminanti ad applicazioni industriali. Questo riscaldatore industriale aria-aria raggiunge efficienze di trasferimento del calore standard fino al 90% facendo ricircolare i gas di combustione in un circuito isolato separato.

Vantaggi

  • Aria di processo priva di contaminanti ad alta efficienza energetica
  • Efficienza di trasferimento del calore fino al 98%
  • Costo totale di proprietà ridotto
  • Ammortamento rapido
  • Design personalizzabile
  • Profonda conoscenza delle applicazioni

  • Isolamento (con o senza)
  • Pannello touch screen

TitoloLink per il download
Creamery-CS-EN-202102Case studyingleseVisualizza
VariMax IFRG USDA certificateCertificatoingleseVisualizza