Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Generatori di aria calda / Generatori di aria calda indiretti

GPmp 130 indirect oil or gas-fired air heater

GPmp

  • Dedicato per applicazioni nei settori AgHort, ad es. avicoltura, suinicoltura e serre
  • Resistente alla corrosione, i componenti della carrozzeria sono realizzati in Munters Protect e la camera di combustione in acciaio inox AISI 430
  • Bruciatori a gasolio o a gas preinstallati, calibrati e impostati in fabbrica
  • Efficienza termica superiore al 90%
  • Ventilatori assiali e centrifughi azionati direttamente da un motore elettrico
  • Design ergonomico per il massimo comfort durante la manutenzione e la piena accessibilità
  • Involucri IP55 dei componenti critici, per es. cassetta elettrica, motore elettrico
  • Predisposto con presa a 5 poli per farm controller o termostato ambiente

 

Descrizione prodotto

The stylish design of the trusted GPmp air heater series came about through the efforts of the engineering
and industrial design expertise within Munters. As a complement to the design, the heaters feature a
Munters Protect finish, ensuring the units will maintain their great appearance even after many years of
service. The heater units are based on a compact modular design concept. Versatility, flexibility and
efficient logistics are the results of this concept. Heaters are available as hanging units; with an axial or
centrifugal fan; oil or gas burners. With the unique design of the legs and support frame it is easy to
handle, transport, install and maintain the units; saving time and costs.


Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.