Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
I generatori d’aria calda GPmp sono stati progettati per diversi campi di porti unici ed al telaio di sostegno utilizzo negli allevamenti animali e nelle serre. L’elegante design dei generatori serie GPmp è frutto dell’esperienza Munters in ambito ingegneristico e di disegno industriale. Oltre al design, i generatori sono caratterizzati da uno speciale rivestimento in Munters Protect che ne mantiene inalterato l’aspetto anche dopo diversi anni di funzionamento. I generatori si basano su un concetto di design modulare compatto. La versatilità, la flessibilità e l’efficienza logistica ne sono il risultato. Sono disponibili nella versione pensile, con ventilatore assiale o centrifugo, a gas o a gasolio e con diversi tipi di uscite d’aria. Grazie al design dei supporti e al telaio di sostegno, è facile maneggiare, trasportare, installare e mantenere in efficienza i generatori, risparmiando tempo e denaro.
Tutti i modelli funzionano sfruttando il principio di combustione indiretta che consente un’efficienza di riscaldamento pari al 90% e oltre; questo significa maggior calore a parità di consumo di combustibile. La rumorosità è stata ridotta notevolmente, creando così un ambiente più piacevole per gli occupanti dello spazio riscaldato. I ventilatori centrifughi sono azionati direttamente, evitando così la manutenzione necessaria sulle cinghie. I singoli componenti sono stati scelti avendo come obiettivo la resistenza alla corrosione: rivestimento in Munters Protect, camera di combustione in acciaio inox, supporti di elevatospessore in Munters Protect e telaio di sostegno, quadro elettrico con classe di protezione IP55 e termostati di sicurezza in inox. Anche nella stagione calda, questi macchinari tornano utili, grazie alla possibilità di azionare solo il ventilatore, usando il generatore come un semplice circolatore d’aria.
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!