Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Generatori di aria calda / Generatori di aria calda diretti

generatori d’aria calda GN75

Serie di generatori d’aria calda GN

  • 100% di efficienza termica con una potenza netta di riscaldamento sviluppata di 75/95 [kW]
  • Resistente alla corrosione, per ambienti dove siano presenti gas altamente corrosivi
  • Opzioni del combustibile: gas naturale (metano) o GPL (propano)
  • Quadro elettrico dotato di prese per il controllo remoto mediante controller esterno (disponibile su richiesta)
  • Timer di accensione (ritardo 0/60s) per la programmazione dell’avvio ritardato di unità multiple, in modo da prevenire il sovraccarico della rete elettrica o del gas
  • Svariate caratteristiche di sicurezza come il termostato di surriscaldamento, il pressostato aria e il sensore di pressione dell’alimentazione a gas

Opzioni

  • Termostato

Descrizione prodotto

Munters mira a ottenere soluzioni sostenibili, in grado di garantire ai clienti benefici sia economici sia ambientali, come per la nuova linea di generatori d’aria calda GN con una potenza termica netta di 75/95kW.
I generatori d’aria calda pensili GN appartengono alla prossima generazione di generatori, per soluzioni di riscaldamento vantaggiose, idonee a un’ampia gamma di applicazioni, specialmente per l’allevamento di bestiame, caratterizzato dalla presenza di gas altamente corrosivi. La serie GN funziona sul principio del riscaldamento a gas a combustione diretta, con un potente ventilatore, utilizzato per forzare l’aria attraverso una camera di combustione, dove è ubicato il bruciatore.
I generatori GN funzionano con gas naturale (metano) e GPL (propano), garantendo una combustione sicura e pulita, con un livello di emissioni estremamente basso. I generatori GN sono unità completamente automatizzate, dotate di controllo elettronico avanzato del bruciatore, per il funzionamento dell’unità, e con dispositivi di sicurezza, per monitorare la fiamma di combustione ed evitare malfunzionamenti. Inoltre, la centralina elettrica presenta la modalità di funzionamento manuale o automatica, con la possibilità di accesso remoto tramite controller esterno (disponibile su richiesta).

  • Specifiche tecniche
Dati tecnici
Heating power 73 kW
Heating power 63,785 kcal/h
Gas consumption Natural gas 7.0 m3/h
Gas consumption Propane gas 4.3 kg/h
Gas pressure Propane gas 30/50 mbar
Gas pressure Natural gas 20/25 mbar
Airflow 4,700 m3/h
Airflow 2,776 cfm
Gas connection 3/4 inch
Electrical power consumption 650 W
Electrical connection 230/50 - 1 phase V\Hz
Weight of fully equipped heater 34 kg

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.