Generatori di aria calda / Generatori di aria calda diretti

Serie di generatori d’aria calda GN

Serie di generatori d’aria calda GN

Munters mira a ottenere soluzioni sostenibili, in grado di garantire ai clienti benefici sia economici sia ambientali, come per la nuova linea di generatori d’aria calda GN con una potenza termica netta di 75/95kW.

  • 100% di efficienza termica con una potenza netta di riscaldamento sviluppata di 75/95 [kW]
  • Resistente alla corrosione, per ambienti dove siano presenti gas altamente corrosivi
  • Opzioni del combustibile: gas naturale (metano) o GPL (propano)
  • Quadro elettrico dotato di prese per il controllo remoto mediante controller esterno (disponibile su richiesta)
  • Timer di accensione (ritardo 0/60s) per la programmazione dell’avvio ritardato di unità multiple, in modo da prevenire il sovraccarico della rete elettrica o del gas
  • Svariate caratteristiche di sicurezza come il termostato di surriscaldamento, il pressostato aria e il sensore di pressione dell’alimentazione a gas

Confronto di prodotti in GN Heater series

GN75 Air Heater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 kW

GN95 Air Heater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 kW

kW 0
9
19
28
37
46
56
65
74
84
93

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.