Generatori di aria calda / Generatori di aria calda diretti

GAlp125 Generatore d’aria calda

GAlp Generatore d’aria calda

  • Rendimento termico 100%
  • Predisposto per il collegamento a un termostato ambiente
  • Semplicità di installazione e utilizzo
  • Carrozzeria e camera di combustione in acciaio inox
  • Carrozzeria e camera di combustione in acciaio inox
  • Alimentazione a metano o GPL a bassa pressione
  • Due elettrovalvole per l’apertura e la chiusura del gas
  • Interruttore di sicurezza per evitare il surriscaldamento

Opzioni

  • Termostato

Descrizione prodotto

Tecnologia base

Tutti i modelli sono basati sul principio di riscaldamento a gas a fiamma diretta. Un potente estrattore viene utilizzato per forzare l’aria in una camera di combustione in cui è ubicato il bruciatore. Mentre l’aria passa attraverso il bruciatore, tutto il calore generato dal processo di combustione viene trasferito al flusso d’aria. In questo modo, il generatore d’aria calda ha un rendimento termico del 100%.



Design

I generatori d’aria calda GAlp funzionano a metano o GPL alimentati a bassa pressione, entrambi combustibili molto puliti. I prodotti della combustione sono essenzialmente vapore acqueo e anidride carbonica (CO2). Per motivi di sicurezza, i generatori d’aria calda sono dotati di due elettrovalvole per l’apertura e la chiusura del gas e di un termostato di sicurezza. Inoltre, i generatori d’aria calda sono dotati di un sensore di pressione di sicurezza che chiude il gas in caso di riduzione della portata. Per assicurarne la massima resistenza in ambienti umidi, i generatori d’aria calda GAlp sono realizzati in acciaio inox e i componenti elettrici hanno classe di protezione IP55. Tutti i modelli vengono forniti completamente assemblati, pronti all’uso. Inoltre, i generatori d’aria calda possono essere forniti come optional con un termostato meccanico o elettronico con cavo da 10 m.

  • Specifiche tecniche
Dati tecnici
Potenza termica 125 kW
Potenza termica 107,650 kcal/h
Consumo di gas 13.21 m3/h
Consumo di gas 8.70 kg/h
Pressione del gas 30 to 50 mbar
Pressione del gas 20 to 25 mbar
Portata 6,000 m3/h
Portata 3,560 cfm
Consumo elettrica 230 W
Peso 69.5 kg

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.