Generatori di aria calda / Generatori di aria calda diretti

GAlp Generatore d’aria calda

GAlp Generatore d’aria calda

I generatori d’aria calda GAlp sono progettati per soluzioni di riscaldamento economiche in numerose applicazioni come serre, allevamenti avicoli e industrie.

  • Rendimento termico 100%
  • Predisposto per il collegamento a un termostato ambiente
  • Semplicità di installazione e utilizzo
  • Carrozzeria e camera di combustione in acciaio inox
  • Carrozzeria e camera di combustione in acciaio inox
  • Alimentazione a metano o GPL a bassa pressione
  • Due elettrovalvole per l’apertura e la chiusura del gas
  • Interruttore di sicurezza per evitare il surriscaldamento

Confronto di prodotti in GAlp heater series

GA125lp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 kW

kW 0
12
25
38
50
62
75
88
100
112
125

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.