Generatori di aria calda / Generatori di aria calda diretti

GA55 Generatori d’aria calda pensili

GA Generatori d’aria calda pensili

  • Efficienza termica al 100%
  • Potenza termica regolabile manualmente
  • Ideale per il riscaldamento di grandi spazi
  • Semplicità di installazione e utilizzo
  • Alimentazione a gas GPL
  • Doppia valvola a solenoide per chiudere l’alimentazione del gas
  • Interruttore di sicurezza per evitare il surriscaldamento
  • Pressostato per rilevare ostruzioni nel flusso di aria

Opzioni

  • Termostato

Descrizione prodotto

Il generatore pensile GA è stato progettato per un vasto campo di applicazioni: allevamenti animali, serre e siti industriali.

  • Specifiche tecniche
Dati tecnici
Potenza termica 27.4 to 52.0 kW
Potenza termica 23,600 to 44,800 kcal/h
Consumo di gas 2.16 to 3.7 kg/h
Pressione del gas 2 bar
Portata 1,500 m3/h
Portata 890 cfm
Consumo elettrica 200 W
Peso 25 kg

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.