Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Ventilatori & filtri luce / Circolatori d’aria

Euroemme® MFS52 Circulation fan

MFS Circulation

  • Componente della consolidata gamma di ventilatori Euroemme®
  • Ampia superficie di raffrescamento
  • Realizzato con materiale resistente alla corrosione Munters Protect
  • Elica staticamente e dinamicamente bilanciata
  • Elica con trasmissione a cinghia per ridotti livelli di rumore
  • La barra di supporto orizzontale riduce le sollecitazioni a carico dell’alloggiamento del ventilatore, se installato a soffitto
  • Motore posizionato nel flusso d’aria per il massimo raffrescamento
  • Kit in dotazione per un’agevole montaggio

Opzioni

  • Kit rete doppia
  • Telaio di montaggio
  • Kit di sospensione

Descrizione prodotto

Euroemme® MFS fan series is based upon more than 30 years of experience gained in the design and manufacture of fans for use in cutting edge agriculture applications. Euroemme fans are known and trusted across the world to be highly durable and reliable fans. The Euroemme MFS fan family share many of these time proven features, such as a statically and dynamically balanced propeller; a cast aluminium propeller hub offering the best possible protection of bearings; oversized and permanently sealed bearings for a long and trouble free service life; belt drive for lowering propeller speed and noise; and a high performance electrical motors. The primary use of large circulation fans in livestock housing is to provide comfort cooling to the animals. For this very purpose, the MFS fan series is designed to provide the maximum cooling footprint at animal level.

  • Specifiche tecniche
  • Download
2.0 HP
Propeller diameter 1,320 mm
Motor 2.0 hp
Airflow 0Pa 44,803 m3/h
Specific performance at 0Pa 25.3 m3/wh
1.0 HP
Propeller diameter 1,320 mm
Motor 1.0 hp
Airflow 0Pa 37,638 m3/h
Specific performance at 0Pa 33.5 m3/wh

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.