Ventilatori & filtri luce / Circolatori d’aria

EDC18HE ventilatori

EDC Circolatori d’aria

  • Scocca del circolatore d’aria in robusta lamiera di acciaio zincato preverniciato
  • Ogni motore è testato singolarmente per la massima qualità
  • Ventola bilanciata staticamente e dinamicamente
  • I ganci speciali sulla scocca permettono di fissare facilmente il circolatore
  • Il ricircolo d’aria uniforme garantito dai circolatori contribuisce a prevenire la formazione di condensa
  • Il ricircolo d’aria contribuisce a prevenire le malattie e migliora la traspirazione del raccolto
  • Ogni circolatore è testato singolarmente per garantire un elevato standard qualitativo

 

Descrizione prodotto

Munters mira a ottenere soluzioni sostenibili, che offrano ai clienti benefici in termini sia economici e sia ambientali, e per tale motivo, nel rispetto della Direttiva Europea sull’Ecodesign ErP, ha introdotto la nuova serie di circolatori d’aria Euroemme® EDC-HE.
La serie EDC18HE ed EDC24HE fa parte della nuova generazione di circolatori d’aria ad elevata efficienza energetica, estremamente robusti e affidabili, idonei per una vasta gamma di applicazioni professionali, allo scopo di creare un sistema di controllo del clima ottimale. Il nuovo design dei circolatori d’aria EDC18HE e EDC24HE è caratterizzato da un’esclusiva scocca di forma circolare, composta dal convogliatore (Venturi) e da uno scarico a cono sul lato di uscita. La ventola a 3 pale all’interno della scocca circolare è unita direttamente al motore elettrico, fissato sui raddrizzatori di flusso. Il design esclusivo rende i circolatori d’aria EDC18HE ed EDC24HE la soluzione ideale per garantire un’elevata portata d’aria con un basso consumo di energia elettrica.

Il circolatore d’aria tradizionale Euroemme® EDC è sviluppato per eliminare il calore stratificato, l’umidità e l’aria stagnante. La ventola di design esclusivo è autopulente e, insieme ai raddrizzatori di flusso, permette di ottenere la massima efficienza.
Tutti i modelli EDC sono stati progettati, testati e sviluppati nel laboratorio di ricerca e sviluppo di Munters, mentre le relative prestazioni sono state confermate attraverso test eseguiti nella Camera di prova per ventilatori Munters, progettata e costruita secondo le specifiche ANSI/AMCA 201-85 (i particolari costruttivi, l’ermeticità e le specifiche della camera sono stati verificati dal personale del BESS Lab presso la Facoltà di Ingegneria Agraria dell’Università dell’Illinois, USA).

  • Specifiche tecniche
  • Download
0.33 HP
Diametro della ventola 475 mm
Motore 0.33 hp
Portata à 0Pa 5,046 m3/h
Specific performance at 0Pa 15.6 m3/wh
0.5 HP
Diametro della ventola
Motore
Portata à 0Pa
Specific performance at 0Pa
0.15 HP
Diametro della ventola 475 mm
Motore 0.15 hp
Portata à 0Pa 3,483 m3/h
Portata specifica a 0 Pa 17.2 m3/wh

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.