Ventilatori & filtri luce / Circolatori d’aria

EDC18 Circolatori d’aria

EDC Circolatori d’aria

  • Scocca del circolatore d’aria in robusta lamiera di acciaio zincato preverniciato
  • Ogni motore è testato singolarmente per la massima qualità
  • Ventola bilanciata staticamente e dinamicamente
  • I ganci speciali sulla scocca permettono di fissare facilmente il circolatore
  • Il ricircolo d’aria uniforme garantito dai circolatori contribuisce a prevenire la formazione di condensa
  • Il ricircolo d’aria contribuisce a prevenire le malattie e migliora la traspirazione del raccolto
  • Ogni circolatore è testato singolarmente per garantire un elevato standard qualitativo

 

Descrizione prodotto

I circolatori d’aria sono progettati per eliminare calore stratificato, umidità ed aria stagnante. La ventola di disegno esclusivo è autopulente e, insieme ai raddrizzatori di flusso, permette di ottenere la massima efficienza. La scocca circolare ed i raddrizzatori di flusso sono in robusta lamiera di acciaio zincato. La ventola a sei pale è bilanciata staticamente e dinamicamente per ridurre al minimo vibrazioni e rumorosità. Per una migliore efficienza aerodinamica, il circolatore d’aria è stato sviluppato dal laboratorio di ricerca e sviluppo della Munters Italia. La camera di prova del laboratorio è stata costruita in conformità alle norme ANSI/AMCA 210-85 Figura 15. I particolari costruttivi e l’ermeticità della camera sono stati verificati dal personale del BESS Lab della facoltà di ingegneria agraria dell’Università dell’Illinois – USA.

  • Specifiche tecniche
  • Download
0.33 HP
Diametro della ventola 450 mm
Motore 0.33 hp
Portata à 0Pa 6,468 m3/h
Specific performance at 0Pa 17.7 m3/wh
0.5 HP
Diametro della ventola
Motore
Portata à 0Pa
Specific performance at 0Pa
0.15 HP
Diametro della ventola
Motore
Portata à 0Pa
Portata specifica a 0 Pa

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.