Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Ventilatori & filtri luce / Estrattori d'aria

ED36HE Estrattore d’aria

ED Estrattore d’aria

  • Scocca dell’estrattore d’aria e venturi in robusta lamiera di acciaio zincato
  • Serrande in acciaio zincato profilato per la massima resistenza
  • Ogni motore è testato singolarmente per la massima qualità
  • Ventola bilanciata staticamente e dinamicamente
  • Le cerniere della serranda non necessitano di manutenzione
  • Il sistema centrifugo brevettato assicura l’apertura stabile e completa della serranda
  • La serranda viene aperta da contrappesi sui bracci del sistema centrifugo
  • L’apertura della serranda non è influenzata dal peso della polvere depositata sulle palette

 

Descrizione prodotto

L’ambizione di Munters è offrire ai clienti soluzioni sostenibili con numerosi vantaggi sia in termini ambientali che economici ed è per questo che abbiamo introdotto la nuova serie di estrattori d’aria Euroemme® EDHE, conformi ai requisiti della Direttiva Europea ErP Ecodesign 2009/125/CE. La serie EDHE rappresenta una nuova generazione di estrattori d’aria ad alta efficienza energetica, estremamente robusti e affidabili e ideali per una varietà di applicazioni professionali per realizzare un sistema di controllo del clima ottimale. Gli estrattori d’aria serie EDHE prevedono una scocca da 36/30/24’’ e un sistema di azionamento a presa diretta, con la ventola a 3 pale bilanciata staticamente

e dinamicamente all’albero del motore elettrico. Le palette della serranda sono installate sul lato di uscita e l’intero sistema di serrande è azionato da un dispositivo di apertura brevettato che sfrutta la rotazione della ventola. Questa combinazione rende EDHE un estrattore d’aria ideale, in grado di garantire un flusso d’aria elevato con il minimo consumo elettrico.

La serie EDHE è stata disegnata, testata e sviluppata dal Laboratorio di Ricerca e Sviluppo Munters, mentre le prestazioni sono state confermate dai test performati al BESS Lab del Dipartimento di Ingegneria Agricola dell’Università dell’Illinois (USA).

  • Specifiche tecniche
  • Download
1.5 HP
Diametro ventola 915 mm
Motor 0.75 hp
Portata a 0 Pa 19,100 m3/h
Portata a 12 Pa 18,200 m3/h
Portata a 25 Pa 17,200 m3/h
Portata specifica a 0 Pa 30.3 m3/h /W

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.