Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Fai una domanda
Aree di business
Munters sta utilizzando dei cookies per garantire e migliorare la funzionalità del sito. E' sempre possibile cancellare i cookies da Munters o avere maggiori informazioni sui cookies
The EDSHE/EDTHE fan series belongs to the new generation of high energy efficient, very robust and reliable air recirculators, suitable for an extensive variety of professional applications in order to create optimal climate control system. The EDSHE/EDTHE air recirculators series consists of a 24/30/36’’ box fan with a direct drive system, with the 3-blade propeller statically and dynamically balanced attached onto the electric motors shaft. This combination renders the EDSHE/EDTHE as the ideal air recirculator that can deliver high air movement with low power consumption.
The EDSHE/EDTHE has been designed, tested and developed in the Munters R&D laboratory, while the performances were confirmed by tests performed in BESS Lab at the Agricultural Engineering Department of University of Illinois, USA).
Disponibile in Europe, Middle East, Africa
Informazioni prodotto
Specifiche tecniche
Confronto
Downloads
1.5 HP | |
---|---|
Propeller diameter | 915 mm |
Motore | 0.75 hp |
Airflow 0Pa | 19,100 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 30.3 m3/wh |
1.0 HP | |
Propeller diameter | |
Motor | |
Airflow 0Pa | |
Specific performance at 0Pa |
1.5 HP | |
---|---|
Propeller diameter | 915 mm |
Motore | 0.75 hp |
Airflow 0Pa | 19,100 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 30.3 m3/wh |
1.0 HP | |
Propeller diameter | |
Motor | |
Airflow 0Pa | |
Specific performance at 0Pa |
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!