Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Fai una domanda
Aree di business
Accedi
Con l’installazione del motore a magneti permanenti ad alta efficienza noto come ‘Munters Drive’ sul ventilatore con cono Euroemme® EC52, Munters ha raggiunto il massimo livello di efficienza e di portata d’aria. Il motore elettrico Munters Drive basa il suo principio di funzionamento sulla tecnologia a commutazione
elettronica e rappresenta la più avanzata soluzione nell’ambito dei motori elettrici ad alta efficienza, che offre alte prestazioni e basso consumo energetico. Questo motore rivoluzionario, che ha bassa temperatura di esercizio ed è silenzioso, offre una riduzione fino al 60% del consumo elettrico ed è esente da manutenzione,
contribuendo a risparmiare denaro e aumentare l’efficienza dei sistemi di ventilazione agricoli. Il design della ventola si basa sulla lunga esperienza che Munters ha nel campo della ventilazione, ha una robusta carrozzeria quadrata in acciaio dotata di rivestimento in Munters Protect, un cono di forma ottimizzata che
offre facilità di montaggio e garantisce alte prestazioni. La serranda, realizzata completamente in metallo, è azionata da un motoriduttore che ne consente l’apertura e la chiusura in maniera non legata al flusso dell’aria o alla velocità di rotazione della ventola. Il ventilatore EC52 con Munters Drive è stato progettato, testato e
sviluppato nei laboratori R&D di Munters, mentre le prestazioni sono state confermate dai test realizzati presso i laboratori BESS del Dipartimento di Ingegneria Agraria dell’Università dell’Illinois (USA).
Disponibile in Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Informazioni prodotto
Confronto
Downloads
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!