Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Fai una domanda
Aree di business
Munters sta utilizzando dei cookies per garantire e migliorare la funzionalità del sito. E' sempre possibile cancellare i cookies da Munters o avere maggiori informazioni sui cookies
The VX36 fan (formerly AT36) is built for performance and reliability utilizing a number of features. This is the fan for producers who demand the best value. The cast aluminum 3-blade airfoil-design propeller moves more air per watt than stamped steel blades. The high airflow performance (CFM) reduces the total fan requirements and have certified CFM/Watt air performance ratings by BESS Lab. The high efficiency continues inside the fan with capacitor-start/capacitor-run motors totally enclosed for protection from the environment. Exclusive motor/bearing supports are streamlined for minimal air resistance while providing solid 4-way support. The durability continues on the outside with tapered housings and extended cones to smooth the airflow and dramatically improve efficiency. The housing bottom slopes out toward exterior drain holes to keep the building drier.
Informazioni prodotto
Specifiche tecniche
Opzioni
Confronto
Downloads
Dati | |
---|---|
0.10" SP | 10,920 cfm |
0.10" SP | 16.6 cfm /W |
Dati | |
---|---|
0.10" SP | 10,920 cfm |
0.10" SP | 16.6 cfm /W |
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!