Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Ventilatori & filtri luce / Circolatori d’aria

Serie di ventilatori AT

Serie di ventilatori AT

Il ventilatore AT Aerotech è costruito per garantire grandi prestazioni e affidabilità, con l'integrazione di una serie di caratteristiche: un ventilatore per i produttori che desiderano il meglio.

  • High airflow performance, reduces the total number of fans needed
  • Certified CFM/Watt air performance numbers by BESS Lab
  • Cast-aluminum 3-blade airfoil propeller
  • Tapered housings and extended cones
  • High-efficiency enclosed motors

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.