Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Deumidificatori / Altri

Accessory: Snout adapter

Fans


 

Descrizione prodotto

If you want distribution of the air to/from Vortex, the smart snout adapter is the solution. The snout adapter can be mounted either on the suction or blowing side and distributes air to 3 sailings 100 mm. With our adjustable straps, the plastic/flexible hoses is quickly fastened to the spigots , and the air is distributed as desired in the room.


Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.