Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Deumidificatori / Deumidificatori stand alone

MX² 35

MX²

  • Deumidificazione efficiente tra -20°C e +40°C
  • Sistema di controllo dell'umidità modulante con sensore temperatura aria umida
  • Comunicazione ed opzioni per controllo esterno
  • Allarme filtri e arresto rotore di serie
  • Opzioni per risparmio energetico
  • Allarme Service e di funzionamento remotabile

Opzioni

  • Bypass
  • Sensore punto di rugiada
  • Settore di spurgo a efficienza energetica Energy Efficiency Purge (EEP)
  • Settore di spurgo a recupero energetico Energy Recovery Purge (ERP)
  • Controlli esterni
  • "Filtri M5, G4 o abbinamento G4/F7 "
  • Presa d'aria di processo isolata
  • A specchio
  • Generatore d'aria di pre-reazione
  • Alloggiamento acciaio inossidabile
  • Display touch screen
  • Comunicazione via Modbus, BACnet o Lon

Descrizione prodotto

L'unità MX² 35 combina i tradizionali punti di forza Munters – quali la resa e la robustezza – con una tecnologia avanzatissima – ad es. Il controllo RH modulante e la visualizzazione in più lingue.

Basso consumo energetico e affidabilità sono requisiti essenziali negli processi. Il nostro moderno sistema di controllo congiuntamente a ventilatori ad alta efficienza (in accordo con la direttiva EU Eurodesign) dotati di inverter, offrono numerose possibilità per ottimizzare il consumo di energia. L'Energy Recovery Purge (ERP) oppure l'Energy Efficiency Purge (EEP) sono opzioni standard disponibili per ottimizzare i consumi di energia.

L'unità MX² 35 è provvista di numerose funzioni di allarme per assicurare un controllo totale sul processo di deumidificazione. Il telaio ed i pannelli esterni sono realizzati in AluZink anticorrosione e rivestiti in RAL 7035.

Il deumidificatore MX² 35 copre una vasta gamma di esigenze, offrendo molteplici funzioni di serie. Le numerose opzioni consentono di ottenere un pre- e post-trattamento semplicemente aggiungendo dei component meccanici ed elettrici.

L'unità MX² 35 può essere fornita con 3 diverse alternative di rigenerazione: elettrica, a vapore e a gas. Un indicatore si attiva ed informa quando un servizio manutenzione è necesario; questa funzione è prevista di serie. Per facilitare l'installazione, l'ingresso del ventilatore dell'aria di processo è progettato in modo da consentire diverse posizioni di uscita.

L'apparecchiatura elettrica è conforme alle norme EN 60204 (IEC204). La serie di deumidificatori MX² è conforme alle normative europee armonizzate e alle specifiche tecniche del marchio CE.

  • Specifiche tecniche
  • Download
Aria di processo
Portata aria stimata
Pressione statica disponibile
Potenza del ventilatore
Aria di rigenerazione
Portata aria stimata
Pressione statica al flusso d’aria nominale
Potenza del ventilatore
Potenza totale, Tensione e corrente (amp/fase)
Contenuto max zolfo (ppm) Rotore HPS
Potenza totale con ERP, Elettrica
Consumo di vapore con ERP 5 bar (g)
Consumo di vapore con ERP 3 bar
Potenza totale (elettrica)
Potenza installata Vapore/Gas
380V 50 Hz Vapore/Gas
380V 50 Hz Elettrica
400V 3-50Hz Elettrica
400V 3-50Hz Vapore/Gas
415V 3-50Hz Vapore/Gas
440V 3-60Hz Elettrica
415V 3-50Hz Elettrica
440V 3-60Hz Vapore/Gas
Max. pressione di esercizio vapore
Consumo di vapore (g/s), 3 bar (g)
Consumo di vapore (g/s), 5 bar (g)
Consumo di gas
Consumo energetico a 20°C, 60%
Gas naturale - Pressione del gas
Altri dati
Isolamento per avvolgimento del motore
Temperatura d’esercizio
Classe di protezione IEC (unità)
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico)
Classe filtro
Livello potenza sonora al locale Lw(A) dB, con tutti gli ingressi e uscite canalizzate
Dimensioni
WxDxH
Peso netto
Aria deum.
Aria umida

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.