Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Deumidificatori / Sistemi climatici - temperatura ed umidità

MX2 Plus Climate System

MX² Plus Climate System

  • Massima flessibilità-configurabilità
  • Efficienza energetica
  • Ingombro ridotto - facile installazione
  • Un solo fornitore e partner post-vendita
  • Un solo marchio CE per il sistema completo
  • Moderno sistema di controllo Climatix
  • Disponibile con rigenerazione elettrica/vapore/gas
  • Documentazione completa all’ordine

Opzioni

  • Bypass
  • Allarme
  • Ammortizzatori
  • Sensore punto di rugiada
  • Presa d'aria con canaline
  • Settore di spurgo a efficienza energetica Energy Efficiency Purge (EEP)
  • Settore di spurgo a recupero energetico Energy Recovery Purge (ERP)
  • Controlli esterni
  • Sensore esterno
  • F7 pannello box di filtraggio
  • "Filtri M5, G4 o abbinamento G4/F7 "
  • G4+F7 pannello box di filtraggio
  • Sistema di controllo umidità con allarme e display
  • Presa d'aria di processo isolata
  • A specchio
  • Controlli Modbus o BACnet
  • Configurazioni multiple del flusso d'aria
  • Post-filtro
  • Generatore d'aria di pre-reazione
  • Ventilatore di processo con controllo della frequenza
  • Controllo remoto via pannello di controllo esterno
  • on/off remoto
  • "Sensori (RH, punto di rugiada assoluto e basso)"
  • Alloggiamento acciaio inossidabile
  • Display touch screen
  • Comunicazione via Modbus, BACnet o Lon

Descrizione prodotto

Il cuore del sistema MX² Plus è costituito dal nuovo deumidificatore serie MX² caratterizzato da un elevata efficienza energetica. Realizzati in accordo con le specifiche esigenze e necessità dei clienti i moduli vengono aggiunti per fornire una climatizzazione completa, controllando sia la temperatura che l’umidità.

Il sistema MX² Plus può essere facilmente configurato con una sezione di pre- e/o post trattamento per umidificare, raffreddare, riscaldare e filtrare l’aria.

Il sistema viene costruito e completamente testato nel nostro stabilimento. Verrà spedito in moduli distinti con basamenti indipendente, facili da assemblare e collegare direttamente in cantiere

  • Download
Product brochure (4,35 MB)


Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.