Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Deumidificatori / Deumidificatori stand alone

MLT350L

Serie MLT

  • Dimensioni molto ridotte
  • Portata aria elevata
  • Ottimizzazione dei consumi energetici
  • Involucro di contenimento del rotore 100% anticorrosione
  • Alta efficienza fino a –20 °C
  • Pannello frontale e posteriore interscambiabili per una maggiore versatilità

Opzioni

  • Sistema di controllo umidità con allarme e display
  • Alloggiamento acciaio inossidabile
  • Contatore ore di funzionamento

Descrizione prodotto

Il deumidificatore modello MLT350L provvisto di condensatore ad aria è progettato per una afficace deumidificazione in particolare negli ambienti non riscaldati. L'aria umida generata passa attraverso un condensatore ad aria e successivamente ritorna al rotore con un circuito chiuso cosicche l'acqua condensata viene raccolta e scaricata all'esterno.
I componenti del circuito di condensazione sono realizzati in acciaio inox e plastica temprata. Il calore generato dal condensatore ad aria può essere utilizzato per riscaldare il locale o canalizzato all'esterno. Il suo telaio ed i suoi pannelli esterni smontabili sono realizzati in Aluzink® con verniciatura a forno, materiale particolarmente resistente alla corrosione.

L'impianto elettrico è conforme alla norma EN 60204 (IEC204). Le componenti elettriche, montate su guide di raccolta, sono in plastica priva di alogeni. L'impianto elettrico è dimensionato per una tensione massima di 690 V ed una temperatura ambiente massima di 60°C. I deumidificatori della serie ML-L sono conformi alle norme armonizzate europee ed alle specifiche tecniche previste per il marchio CE.

  • Specifiche tecniche
  • Download
Aria di processo
Portata aria stimata 350 m3/h
Pressione statica disponibile 200 Pa
Aria di rigenerazione
Portata aria stimata 67 m3/h
Pressione statica disponibile
Condensatore
Portata aria stimata 650 m3/h
Pressione statica disponibile 200 Pa
Pompa per la condensa
Distanza massima della pompa in orizzontale
Distanza massima della pompa in verticale
Calore sensibile 1.4 kW
Potenza del ventilatore 0.3 kW
Potenza totale, Tensione e corrente (amp/fase)
Potenza di riscaldamento
Potenza installata 2.57 kW
Potenza totale (elettrica)
Potenza installata Vapore/Gas
220V 1-50Hz 12.4 A
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz 12.0 A
230V 3-50 Hz Vapore/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Vapore/Gas
380V 50/60 Hz Elettrica
380V 3-50Hz
380V 3-50Hz Vapore/Gas
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Elettrica
400V 3-50Hz Vapore/Gas
415V 3-50Hz Elettrica
440V 3-60Hz Elettrica
415V 3-50Hz Vapore/Gas
440V 3-50Hz Vapore/Gas
440V 3-60Hz Vapore/Gas
460V 3-60Hz
460V 3-60Hz Vapore/Gas
480V 3-60Hz
480V 3-60Hz Vapore/Gas
500V 3-50Hz
Max. pressione di esercizio vapore
Consumo di vapore
Consumo di gas
Gas naturale - Pressione del gas
Contenuto max zolfo (ppm) Rotore HPS
Altri dati
Temperatura d’esercizio +0 / +25 °C
Classe di protezione IEC (unità) IP33
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico) IP54
Livello potenza sonora al locale Lw(A) dB, con tutti gli ingressi e uscite canalizzate 80 dB(A)
Classe filtro G3
Dimensioni
WxDxH 1141 x 410 x 910 mm
Peso netto 113 kg
Aria deum. 125 mm
Aria umida 200 mm

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.