Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Deumidificatori / Deumidificatori stand alone

MLT1400

Serie MLT

  • Dimensioni molto ridotte
  • Portata aria elevata
  • Ottimizzazione dei consumi energetici
  • Involucro di contenimento del rotore 100% anticorrosione
  • Alta efficienza fino a –20 °C
  • Pannello frontale e posteriore interscambiabili per una maggiore versatilità

Opzioni

  • Sistema di controllo umidità con allarme e display
  • Condensatore con raffreddamento ad aria
  • Allarme filtro bloccato
  • Contatore ore di funzionamento
  • Allarme rotore arrestato
  • Alloggiamento acciaio inossidabile
  • Modern Climatix control system

Descrizione prodotto

I deumidificatori ad assorbimento MLT1400 sono utilizzati per deumidificare grandi quantità d'aria con ridotto consumo energetico. I deumidificatori serie MLT sono realizzati in modo che l'intero processo di condizionamento dell'aria avvenga all'interno di un gruppo rotore chiuso dotato di carter a tenuta in plastica temprata resistente al calore e settori ben distinti che bilanciano precisamente i flussi dell'aria – deumidificazione, rigenerazione e recupero del calore. Solidità, versatilità e resistenza alla corrosione sono state ottimizzate producendo in serie telai e pannelli esterni smontabili dei deumidificatori in ALUZINK® con verniciatura a forno.

L'impianto elettrico è conforme alla norma EN 60204 (IEC204). Le componenti elettriche, montate su guide di raccolta, sono in plastica priva di alogeni. L'impianto elettrico è dimensionato per una tensione massima di 690 V ed una temperatura ambiente massima di 60°C. I deumidificatori della serie MLT sono conformi alle norme armonizzate europee ed alle specifiche tecniche previste per il marchio CE.

  • Specifiche tecniche
  • Download
Aria di processo
Portata aria stimata 1400 m3/h
Pressione statica disponibile 300 Pa
Aria di rigenerazione
Portata aria stimata 254 m3/h
Pressione statica disponibile 300 Pa
Condensatore
Portata aria stimata
Pressione statica disponibile
Pompa per la condensa
Distanza massima della pompa in orizzontale
Distanza massima della pompa in verticale
Calore sensibile
Potenza del ventilatore
Potenza totale, Tensione e corrente (amp/fase)
Potenza di riscaldamento
Potenza installata 8.37 kW
Potenza totale (elettrica)
Potenza installata Vapore/Gas
220V 1-50Hz
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz 24.3 A
220V 3-60Hz 24.6 A
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz
230V 3-50 Hz Vapore/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz 24.0 A
230V 3-60Hz 23.9 A
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Vapore/Gas
380V 50/60 Hz Elettrica
380V 3-50Hz 14.1 A
380V 3-50Hz Vapore/Gas
380V 3-60Hz 14.2 A
400V 3-50Hz Elettrica 13.8 A
400V 3-50Hz Vapore/Gas
415V 3-50Hz Elettrica 13.5 A
440V 3-60Hz Elettrica 12.7 A
415V 3-50Hz Vapore/Gas
440V 3-50Hz Vapore/Gas
440V 3-60Hz Vapore/Gas
460V 3-60Hz 12.4 A
460V 3-60Hz Vapore/Gas
480V 3-60Hz 12.2 A
480V 3-60Hz Vapore/Gas
500V 3-50Hz 10.8 A
Max. pressione di esercizio vapore
Consumo di vapore
Consumo di gas
Gas naturale - Pressione del gas
Contenuto max zolfo (ppm) Rotore HPS
Altri dati
Temperatura d’esercizio -20 / +40 °C
Classe di protezione IEC (unità) IP33
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico) IP54
Livello potenza sonora al locale Lw(A) dB, con tutti gli ingressi e uscite canalizzate 71 dB(A)
Classe filtro G3
Dimensioni
WxDxH 715 x 590 x 1410 mm
Peso netto 143 kg
Aria deum. 200 mm
Aria umida 125 mm

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.