Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Deumidificatori / Deumidificatori stand alone

Serie MLT

Serie MLT

Serie MLT: specialmente utilizzata per le applicazioni di immagazzinaggio. Portata nominale dell'aria da 350 a 3000 m³/h. Alta capacità e bassi consumi energetici.

  • Dimensioni molto ridotte
  • Portata aria elevata
  • Ottimizzazione dei consumi energetici
  • Involucro di contenimento del rotore 100% anticorrosione
  • Alta efficienza fino a –20 °C
  • Pannello frontale e posteriore interscambiabili per una maggiore versatilità

Confronto di prodotti in MLT Series

MLT350

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flusso dell'aria 350 m3/h

MLT350L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flusso dell'aria 350 m3/h

MLT800

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flusso dell'aria 800 m3/h

MLT800L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flusso dell'aria 800 m3/h

MLT1400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flusso dell'aria 1400 m3/h

MLT1400L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flusso dell'aria 1400 m3/h

MLT30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flusso dell'aria 3000 m3/h

m3/h 0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000