Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Fai una domanda
Aree di business
Accedi
Flusso dell'aria 690 m3/h
The ML690 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications. Features include an internally sealed rotor unit, corrosion-resistant casing design, providing a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. The durable Aluzink® frame and access panels are ergonomically designed, allowing simple installation and maintenance.
The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards. The electrical components are mounted on busbars and are constructed of halogen-free plastic. The electrical system is designed for up to 690V and 60º C. ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
Disponibile in Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Informazioni prodotto
Opzioni
Assistenza ed upgrade
Confronto
Downloads
Flusso dell'aria 180 m3/h
Flusso dell'aria 270 m3/h
Flusso dell'aria 420 m3/h
Flusso dell'aria 1100 m3/h
Flusso dell'aria 1350 m3/h
Flusso dell'aria 180 m3/h
Flusso dell'aria 270 m3/h
Flusso dell'aria 420 m3/h
Flusso dell'aria 690 m3/h
Flusso dell'aria 2300 m3/h
Flusso dell'aria 1700 m3/h
Flusso dell'aria 3000 m3/h
Flusso dell'aria 800 m3/h
Flusso dell'aria 800 m3/h
Flusso dell'aria 350 m3/h
Flusso dell'aria 1400 m3/h
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!