Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Fai una domanda
Aree di business
Accedi
Flusso dell'aria 420 m3/h
Il deumidificatore modello ML420L provvisto di condensatore ad aria è progettato per una afficace deumidificazione in particolare negli ambienti non riscaldati. L'aria umida generata passa attraverso un condensatore ad aria e successivamente ritorna al rotore con un circuito chiuso cosicche l'acqua condensata viene raccolta e scaricata all'esterno.
I componenti del circuito di condensazione sono realizzati in acciaio inox e plastica temprata. Il calore generato dal condensatore ad aria può essere utilizzato per riscaldare il locale o canalizzato all'esterno.
Il suo telaio ed i suoi pannelli esterni smontabili sono realizzati in Aluzink® con verniciatura a forno, materiale particolarmente resistente alla corrosione.
L'impianto elettrico è conforme alla norma EN 60204 (IEC204). Le componenti elettriche, montate su guide di raccolta, sono in plastica priva di alogeni. L'impianto elettrico è dimensionato per una tensione massima di 690 V ed una temperatura ambiente massima di 60°C. I deumidificatori della serie ML sono conformi alle norme armonizzate europee ed alle specifiche tecniche previste per il marchio CE.
Disponibile in Korea, Australia, Russia, India, Thailand, Japan, South Africa, Europe, Middle East, Africa
Informazioni prodotto
Specifiche tecniche
Opzioni
Assistenza ed upgrade
Confronto
Downloads
Aria di processo | |
---|---|
Portata aria stimata | 420 m3/h |
Pressione statica disponibile | 200 Pa |
Aria di rigenerazione | |
Portata aria stimata | 155 m3/h |
Pressione statica disponibile | |
Condensatore | |
Portata aria stimata | 1250 m3/h |
Pressione statica disponibile | 200 Pa |
Pompa per la condensa | |
Distanza massima della pompa in orizzontale | |
Distanza massima della pompa in verticale | |
Calore sensibile | 3.2 kW |
Potenza del ventilatore | 1.1 kW |
Potenza totale, Tensione e corrente (amp/fase) | |
Potenza di riscaldamento | |
Potenza installata | |
Potenza totale (elettrica) | 6.12 kW/h |
Potenza installata Vapore/Gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 18.2 A |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Vapore/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 17.7 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapore/Gas | |
380V 50/60 Hz Elettrica | |
380V 3-50Hz | 10.5 A |
380V 3-50Hz Vapore/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elettrica | 10.2 A |
400V 3-50Hz Vapore/Gas | |
415V 3-50Hz Elettrica | 9.9 A |
440V 3-60Hz Elettrica | |
415V 3-50Hz Vapore/Gas | |
440V 3-50Hz Vapore/Gas | |
440V 3-60Hz Vapore/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Vapore/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Vapore/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max. pressione di esercizio vapore | |
Consumo di vapore | |
Consumo di gas | |
Gas naturale - Pressione del gas | |
Contenuto max zolfo (ppm) Rotore HPS | |
Altri dati | |
Temperatura d’esercizio | +0 / +25 °C |
Classe di protezione IEC (unità) | IP33 |
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico) | IP54 |
Livello potenza sonora al locale Lw(A) dB, con tutti gli ingressi e uscite canalizzate | 66 dB(A) |
Classe filtro | G3 |
Dimensioni | |
WxDxH | 1500 x 590 x 1305 mm |
Peso netto | 214 kg |
Aria deum. | 160 mm |
Aria umida | 250 mm |
Aria di processo | |
---|---|
Portata aria stimata | 420 m3/h |
Pressione statica disponibile | 200 Pa |
Aria di rigenerazione | |
Portata aria stimata | 155 m3/h |
Pressione statica disponibile | |
Condensatore | |
Portata aria stimata | 1250 m3/h |
Pressione statica disponibile | 200 Pa |
Pompa per la condensa | |
Distanza massima della pompa in orizzontale | |
Distanza massima della pompa in verticale | |
Calore sensibile | 3.2 kW |
Potenza del ventilatore | 1.1 kW |
Potenza totale, Tensione e corrente (amp/fase) | |
Potenza di riscaldamento | |
Potenza installata | |
Potenza totale (elettrica) | 6.12 kW/h |
Potenza installata Vapore/Gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 18.2 A |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Vapore/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 17.7 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapore/Gas | |
380V 50/60 Hz Elettrica | |
380V 3-50Hz | 10.5 A |
380V 3-50Hz Vapore/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elettrica | 10.2 A |
400V 3-50Hz Vapore/Gas | |
415V 3-50Hz Elettrica | 9.9 A |
440V 3-60Hz Elettrica | |
415V 3-50Hz Vapore/Gas | |
440V 3-50Hz Vapore/Gas | |
440V 3-60Hz Vapore/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Vapore/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Vapore/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max. pressione di esercizio vapore | |
Consumo di vapore | |
Consumo di gas | |
Gas naturale - Pressione del gas | |
Contenuto max zolfo (ppm) Rotore HPS | |
Altri dati | |
Temperatura d’esercizio | +0 / +25 °C |
Classe di protezione IEC (unità) | IP33 |
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico) | IP54 |
Livello potenza sonora al locale Lw(A) dB, con tutti gli ingressi e uscite canalizzate | 66 dB(A) |
Classe filtro | G3 |
Dimensioni | |
WxDxH | 1500 x 590 x 1305 mm |
Peso netto | 214 kg |
Aria deum. | 160 mm |
Aria umida | 250 mm |
Flusso dell'aria 180 m3/h
Flusso dell'aria 270 m3/h
Flusso dell'aria 420 m3/h
Flusso dell'aria 690 m3/h
Flusso dell'aria 1100 m3/h
Flusso dell'aria 1350 m3/h
Flusso dell'aria 180 m3/h
Flusso dell'aria 270 m3/h
Flusso dell'aria 690 m3/h
Flusso dell'aria 2300 m3/h
Flusso dell'aria 1700 m3/h
Flusso dell'aria 3000 m3/h
Flusso dell'aria 800 m3/h
Flusso dell'aria 800 m3/h
Flusso dell'aria 350 m3/h
Flusso dell'aria 1400 m3/h
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!