Deumidificatori / Rental units

ML2300 Rental

ML Rental

  • Requires minimal floor area
  • Unique plastic rotor casing 100 % corrosion resistance
  • Dehumidifies efficient down to -20ºC
  • Dehumidifies to low dewpoint
  • Interchangeable front and back panels - easier to install

 

Descrizione prodotto

The ML2300 desiccant dehumidifier with Climatix control is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications.

It is equipped with an internally sealed rotor unit. The rotor casing is constructed of durable thermoset plastic and contains isolated sections that provide a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. Its rugged formed metal frame and access panels are produced from corrosion resistant Aluzink®. The ML2300 can be delivered with 3 different reactivation alternatives – electricity, steam or gas.

The modern control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards and is equipped with a number of alarm functions to ensure total control of the dehumidification process.

ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.

  • Specifiche tecniche
Aria di processo
Portata aria stimata
Pressione statica disponibile
Aria di rigenerazione
Portata aria stimata
Pressione statica disponibile
Condensatore
Portata aria stimata
Pressione statica disponibile
Pompa per la condensa
Distanza massima della pompa in orizzontale
Distanza massima della pompa in verticale
Calore sensibile
Potenza del ventilatore
Potenza totale, Tensione e corrente (amp/fase)
Potenza di riscaldamento
Potenza installata
Potenza totale (elettrica)
Potenza installata Vapore/Gas
220V 1-50Hz
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz
230V 3-50 Hz Vapore/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Vapore/Gas
380V 50/60 Hz Elettrica
380V 3-50Hz
380V 3-50Hz Vapore/Gas
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Elettrica
400V 3-50Hz Vapore/Gas
415V 3-50Hz Elettrica
440V 3-60Hz Elettrica
415V 3-50Hz Vapore/Gas
440V 3-50Hz Vapore/Gas
440V 3-60Hz Vapore/Gas
460V 3-60Hz
460V 3-60Hz Vapore/Gas
480V 3-60Hz
480V 3-60Hz Vapore/Gas
500V 3-50Hz
Max. pressione di esercizio vapore
Consumo di vapore
Consumo di gas
Gas naturale - Pressione del gas
Contenuto max zolfo (ppm) Rotore HPS
Altri dati
Temperatura d’esercizio
Classe di protezione IEC (unità)
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico)
Livello potenza sonora al locale Lw(A) dB, con tutti gli ingressi e uscite canalizzate
Classe filtro
Dimensioni
WxDxH
Peso netto
Aria deum.
Aria umida

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.