Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Deumidificatori / Piccoli deumidificatori ad assorbimento chimico

MG90

M/MG/MH/MCS

  • Leggero e facilmente trasportabile
  • Alta efficienza fino a –20 °C
  • Robusto e solido
  • Facile manutenzione

Opzioni

  • Umidistato elettromeccanico
  • Staffa a muro

Descrizione prodotto

I deumidificatori ad assorbimento MG90 sono utilizzati per controllare con semplicità ed efficacia l'umidità e sono realizzati in sezioni saldamente assemblate ma agevolmente smontabili per interventi di manutenzione. Le sezioni sono costruite in modo che le ventole, il rotore ad assorbimento ed il riscaldatore dell'aria di rigenerazione siano tenuti in posizione senza ulteriori dispositivi di fissaggio. Una delle sezioni contiene la camera di distribuzione dell'aria con settori ben distinti che bilanciano i flussi dell'aria di deumidificazione e rigenerazione. Solidità, versatilità e resistenza alla corrosione sono state ottimizzate producendo in serie telai e involucri dei deumidificatori in alluminio pressofuso (con verniciatura a forno). L'impianto elettrico è conforme alla norma EN 60204 (IEC204) e le componenti elettriche sono raccolte nella sezione superiore. I deumidificatori della serie MG sono conformi alle norme armonizzate europee ed alle specifiche tecniche previste per ilmarchio CE.

  • Download
Manual (762,94 kb)
Product sheet (1,77 MB)

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.