Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Fai una domanda
Aree di business
Accedi
The MCD155 combines traditional Munters strengths like efficiency and robustness with modern state of the art technology like modulating RH control and communication.
Low energy consumption and reliability are important in todays processes. Our modern control system together with high efficient fans which, meet the EU Ecodesign directive, supported with frequency converters give you numerous options to optimise your energy consumption. The Energy Recovery Purge (ERP) is available as a standard option in order to save energy.
The MCD155 is equipped with a number of alarm functions to ensure total control of the dehumidification process. Frame casing and outer panels are made of corrosion resistant AluZink and coated in RAL 7035.
The MCD155 dehumidifier covers a wide range of needs by providing a variety of standard functions. The numerous options will allow pre- and post treatment by simply adding mechanical and electrical components.
The MCD155 can be supplied with 3 different reactivation alternatives - electrical, steam and gas. A service indicator activates when a preventative service is due, this is a standard feature. To make installation easier the process fan inlet has been designed to allow for different outlet positions.
The electrical equipment conforms to EN 60204 (IEC204). The MCD series of dehumidifiers conform to both harmonised European standards and technical specifications for CE marking.
Disponibile in China, Korea, Australia, India, Thailand, Singapore, Europe, Middle East, Africa
Informazioni prodotto
Specifiche tecniche
Opzioni
Confronto
Downloads
Aria di processo | |
---|---|
Portata aria stimata | 15300 m3/h |
Pressione statica disponibile | 250 Pa |
Potenza del ventilatore | 11 kW |
Aria di rigenerazione | |
Pressione statica a flusso aria nominale | 300 Pa |
Portata aria stimata | 3060 m3/h |
Potenza del ventilatore | 2.2 kW |
Potenza totale, Tensione e corrente (amp/fase) | |
Contenuto max zolfo (ppm) Rotore HPS | 30 |
Potenza totale con ERP, Elettrica | 103.9 kW |
Consumo di vapore con ERP 5 bar (g) | 43.1 g |
Consumo di vapore con ERP 3 bar | 42.2 g |
Potenza totale (elettrica) | 115.9 kW/h |
Potenza installata Vapore/Gas | 13.9 kW/h |
380V 3-50 Hz Elettrica | 183 A |
380V 3-50 Hz Vapore/Gas | 28 A |
400V 3-50Hz Elettrica | 174 A |
400V 3-50Hz Vapore/Gas | 27 A |
440V 3-60Hz Elettrica | 158 A |
415V 3-50Hz Vapore/Gas | 26 A |
415V 3-50Hz Elettrica | 168 A |
440V 3-60Hz Vapore/Gas | 24 A |
Max. pressione di esercizio vapore | 7 bar(g) |
Consumo di vapore (g/s), 3 bar (g) | 47.8 g/s |
Consumo di vapore (g/s), 5 bar (g) | 48.9 g/s |
Consumo di gas | 10.04 m3/h |
Consumo energetico a 20°C, 60% | 1900 kWh/kg |
Gas naturale - Pressione del gas | 18-30 mbar |
Altri dati | |
Isolamento per avvolgimento del motore | F |
Temperatura d’esercizio | -20/+40 °C |
Classe di protezione IEC (unità) | 33 IP |
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico) | 54 IP |
Livello potenza sonora al locale Lw(A) dB, con tutti gli ingressi e uscite canalizzate | 95 dB(A) |
Filtro dell’aria standard | G4 |
Dimensioni | |
WxDxH | 2891x1590x2575 mm |
Peso netto | 1062 kg |
Aria deum. | 337x630 mm |
Aria umida | 231x450 mm |
Manuale d'uso - Deumidificatore adassorbimento con batteria di riscaldamento elettrica per la rigenerazione
Manuale d'uso - Deumidificatore adassorbimento con batteria di riscaldamento a gas per la rigenerazione
Manuale d'uso - Deumidificatore adassorbimento con batteria di riscaldamento a vapore per la rigenerazione
MCD 155
Aria di processo | |
---|---|
Portata aria stimata | 15300 m3/h |
Pressione statica disponibile | 250 Pa |
Potenza del ventilatore | 11 kW |
Aria di rigenerazione | |
Pressione statica a flusso aria nominale | 300 Pa |
Portata aria stimata | 3060 m3/h |
Potenza del ventilatore | 2.2 kW |
Potenza totale, Tensione e corrente (amp/fase) | |
Contenuto max zolfo (ppm) Rotore HPS | 30 |
Potenza totale con ERP, Elettrica | 103.9 kW |
Consumo di vapore con ERP 5 bar (g) | 43.1 g |
Consumo di vapore con ERP 3 bar | 42.2 g |
Potenza totale (elettrica) | 115.9 kW/h |
Potenza installata Vapore/Gas | 13.9 kW/h |
380V 3-50 Hz Elettrica | 183 A |
380V 3-50 Hz Vapore/Gas | 28 A |
400V 3-50Hz Elettrica | 174 A |
400V 3-50Hz Vapore/Gas | 27 A |
440V 3-60Hz Elettrica | 158 A |
415V 3-50Hz Vapore/Gas | 26 A |
415V 3-50Hz Elettrica | 168 A |
440V 3-60Hz Vapore/Gas | 24 A |
Max. pressione di esercizio vapore | 7 bar(g) |
Consumo di vapore (g/s), 3 bar (g) | 47.8 g/s |
Consumo di vapore (g/s), 5 bar (g) | 48.9 g/s |
Consumo di gas | 10.04 m3/h |
Consumo energetico a 20°C, 60% | 1900 kWh/kg |
Gas naturale - Pressione del gas | 18-30 mbar |
Altri dati | |
Isolamento per avvolgimento del motore | F |
Temperatura d’esercizio | -20/+40 °C |
Classe di protezione IEC (unità) | 33 IP |
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico) | 54 IP |
Livello potenza sonora al locale Lw(A) dB, con tutti gli ingressi e uscite canalizzate | 95 dB(A) |
Filtro dell’aria standard | G4 |
Dimensioni | |
WxDxH | 2891x1590x2575 mm |
Peso netto | 1062 kg |
Aria deum. | 337x630 mm |
Aria umida | 231x450 mm |
Manuale d'uso - Deumidificatore adassorbimento con batteria di riscaldamento elettrica per la rigenerazione
Manuale d'uso - Deumidificatore adassorbimento con batteria di riscaldamento a gas per la rigenerazione
Manuale d'uso - Deumidificatore adassorbimento con batteria di riscaldamento a vapore per la rigenerazione
MCD 155
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!