Deumidificatori autonomi

MCD

Affidabile e robusta, la serie MCD di Munters comprende deumidificatori autonomi ad assorbimento con rotore SilicaGel ad alte prestazioni di Munters. Soddisfa i requisiti industriali e commerciali per un controllo dell'umidità efficace, efficienza energetica e prestazioni eccezionali.

Vantaggi

  • Facili da configurare
  • Alta efficienza energetica
  • Deumidificazione tra -20°C e 40°C
  • Sistema di controllo dell'umidità modulante con sensore temperatura aria umida
  • Opzioni multiple di comunicazione e comandi esterni
  • Allarmi filtro standard e arresto rotore
  • Allarmi indicatori di manutenzione esterna e di funzionamento

Prodotti di questa gamma

ModelloScheda prodottoManuale d'uso
MCD100
MCD120
MCD140
MCD155

AirC Wireless

Centraline e accessori per l'automazione

AirC Connect

Centraline e accessori per l'automazione

TitoloLink per il download
Manual_MCDG_ES.pdfManuale d'usoSpagnoloVisualizza
Manual_MCDE_RU.pdfManuale d'usoRussoVisualizza
Manual_MCDG_DE.pdfManuale d'usoTedescoVisualizza
Manual_MCDE_DE.pdfManuale d'usoTedescoVisualizza
Manual_MCDG_FR.pdfManuale d'usoFranceseVisualizza
Manual_MCDE_FI.pdfManuale d'usoFinlandeseVisualizza
Manual_MCDE_FR.pdfManuale d'usoFranceseVisualizza
Manual_MCDE_SV.pdfManuale d'usoSvedeseVisualizza
Manual_MCDE_NL.pdfManuale d'usoOlandeseVisualizza
Manual_MCDE_EN.pdfManuale d'usoIngleseVisualizza
Manual_MCDG_NL.pdfManuale d'usoOlandeseVisualizza
REACH Article 33 Information MCDReach informationIngleseVisualizza