Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Deumidificatori / Piccoli deumidificatori ad assorbimento chimico

MC150YD

MC150 Series

  • Design compatto
  • Versione analogica = Plug & Play
  • Versione digitale = opzioni di controllo multiple
  • Elevata efficienza
  • Condotti di ingresso/uscita dell'aria
  • Sostituzione facilitata del filtro senza attrezzi
  • Modalità ventola continua
  • Bassa rumorosità

Opzioni

  • Quadro di controllo digitale
  • Presa d'aria con canaline

Descrizione prodotto

La serie MC è una gamma di deumidificatori essiccanti affidabili e flessibili dotati di elevate capacità di essiccazione. La robusta struttura in Aluzinc verniciata a polvere rende questa serie non soltanto resistente alla corrosione (classe 4), ma anche assolutamente versatile e quindi idonea a numerosissime applicazioni.

La versione analogica è semplice da installare e può essere dotata di umidostato esterno per il controllo dell'umidità e il risparmio energetico, soprattutto in applicazioni semplici di stoccaggio e conservazione.

La versione digitale, invece, mette a disposizione svariate opzioni di controllo e funzionalità ideali per le applicazioni di processo più sofisticate del settore alimentare, di quello farmaceutico e di altri settori industriali.

La tecnologia dei rotori Munters è sinonimo da oltre 60 anni di affidabilità, esperienza su scala internazionale e attenzione ai clienti.

  • Specifiche tecniche
  • Download
Aria di processo
Flusso aria massimo 235 m3/h
Flusso dell'aria 150 m3/h
Pressione statica disponibile 100 Pa
Condotto di ingresso/uscita 100/100 mm
Aria di rigenerazione
Pressione statica disponibile 100 Pa
Condotto di ingresso/uscita 80 mm
Flusso dell'aria 50 m3/h
Potenza totale, Tensione e corrente (amp/fase)
Potenza installata 1.08 kW
Rimozione umidità, max 0.51 kg/hr 20°C, 60%
Corrente 4.7 A
Tensione 230/50-60 V\Hz
Temperatura d’esercizio -20 - +40 °C
Livello sonoro 57 dB(A)
Altri dati
Classe di protezione IEC (unità) 33
Classe filtro G3
Classe di protezione IEC (pannello elettrico) 54
Dimensioni
Peso 18,7 kg
LxWxH 531x300x384 mm
Product sheet (745,09 kb)


Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.