Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Deumidificatori / Piccoli deumidificatori ad assorbimento chimico

M Series

M Series

Small, solid units designed for use in minor archives, depots, waterworks, containers, vehicles and defence applications. From 50m³/h to 300m³/h.


Confronto di prodotti in M Series

M120

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120

0
12
24
36
48
60
72
84
96
108
120

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.