Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Fai una domanda
Aree di business
Munters sta utilizzando dei cookies per garantire e migliorare la funzionalità del sito. E' sempre possibile cancellare i cookies da Munters o avere maggiori informazioni sui cookies
The HCE 40000 is designed for easy in-line adaptation to large volume air systems with high latent loads.
Features:
» Unit casing is manufactured of fully welded, strain hardened aluminum to ensure zero air leakage.
» The electrical control system meets UL and NEC standards.
» The unit is PLC controlled; all controls are mounted in a NEMA 4 control enclosure.
» Rugged construction makes it suitable for outdoor or indoor mounting providing the flexibility to install the unit at any location at your facility.
Includes all components and controls to operate as a stand alone dehumidifier. The high capacity desiccant wheel is a unique sectored construction built up around a shaft, hub and bearing assembly mounted in the frame. The sectored construction provides additional structural integrity for high capacity systems. Also, the ease of disassembly feature make it possible to incorporate it into existing air handling systems without the need for major redesign and building modification.
Informazioni prodotto
Assistenza ed upgrade
Confronto
Downloads
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!