Ask a question!

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.

Close

Deumidificatori / Piccoli deumidificatori ad assorbimento chimico

Serie ComDry

Serie ComDry

La nuova serie ComDry è stata progettata in special modo per controllare l'umidità ed eliminare la formazione di condensa, causa di danni in tutti gli ambienti. I deumidificatori Com Dry sono dotati di una struttura robusta, realizzata in materiale leggero resistente alla corrosione. Grazie al pannello di controllo multifunzione si hanno a disposizione svariate opzioni che rendono il ComDry estremamente flessibile ed energeticamente efficiente.

La dimensione compatta offre possibilità infinite di applicazione in spazi piccoli, come quelli per lo stoccaggio e la conservazione, le applicazioni idrauliche e l'edilizia

  • Compatto
  • Leggero
  • Humidity / temp sensor
  • Rapida essiccazione
  • Robusto
  • Affidabile
  • Efficienza energetica
  • Ventilatore le tre fasi

Confronto di prodotti in ComDry

ComDry M160L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160 m3/h

ComDry M170L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

170 m3/h

ComDry M190Y

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

190 m3/h

ComDry M210X

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

210 m3/h

m3/h 0
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.