Deumidificatori / Piccoli deumidificatori ad assorbimento chimico

ComDry M210X

Serie ComDry

  • Compatto
  • Leggero
  • Humidity / temp sensor
  • Rapida essiccazione
  • Robusto
  • Affidabile
  • Efficienza energetica
  • Ventilatore le tre fasi

Opzioni

  • Presa d'aria con canaline
  • Sensore esterno
  • Box di segnalazione esterno
  • Controllo remoto via pannello di controllo esterno
  • Condensatore con raffreddamento ad aria
  • Staffa a muro

Descrizione prodotto

La serie ComDry è una nuova gamma di deumidificatori ad assorbimento chimico con eccezionale capacità essiccante, basso consumo ed elevate affidabilità. Il solido telaio è in grado di resistere in modo eccellente alla corrosione e la robustezza del deumidificatore lo rende molto versatile e adatto ad una vasta gamma di applicazioni.
 
L’elevata capacità combinata ad una linea snella ed ergonomica ed il loro peso contenuto fanno delle unità ComDry la soluzione ideale per aree con spazio limitato. Queste unità sono inoltre facili da impilare una sull’altra e da trasportare. Le unità ComDry possono inoltre essere utilizzate per ridurre l’umidità relativa all’interno di magazzini, cantine, archivi e altri spazi ristretti.
 
Informazioni importanti quali l’umidità relativa, le ore di funzionamento ed i kilowattora consumati sono facilmente consultabili sul pannello display. Il sistema integrato di controllo dell’umidità relativa e la possibilità di regolare la velocità del ventilatore di processo rappresentano un valore aggiunto, rendendo questo deumidificatore un dispositivo ad elevata efficienza energetica.
 
Il peso contenuto del deumidificatore ComDry M210X lo rende molto adatto per applicazioni mobili ed inoltre è facile la sua manutenzione. La sostituzione del filtro è semplice e veloce e non richiede l’utilizzo di alcun attrezzo. Inoltre, l’elevata prevalenza statica del deumidificatore fa sì che non sia necessario l’utilizzo di ulteriori soffianti nella deumidificazione, ad esempio, di pavimenti in legno.
 
Munters ComDry M210X è la scelta perfetta per le applicazioni di restauro e conservazione.

  • Specifiche tecniche
  • Download
  • Immagini
Aria di processo
Flusso aria massimo 240 m3/h
Flusso aria nominale alta velocità 210 m3/h
Flusso aria nominale bassa velocità 70 m3/h
Flusso aria nominale velocità normale 130 m3/h
Pressione statica a flusso aria nominale 60 Pa
Pressione statica disponibile 300 Pa
Aria di rigenerazione
Portata aria stimata 25 m3/h
Pressione statica a flusso aria nominale 70 Pa
Condensatore
Condensatore -
Pompa condensatore -
Distanza massima della pompa in orizzontale - m
Distanza massima della pompa in verticale - m
Tubo di drenaggio -
Potenza totale, Tensione e corrente (amp/fase)
Potenza totale (elettrica) 1.01 kW
Potenza di riscaldamento 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
Consumo energetico a 20 °C, 60% 1.51 kW/h /kg
Altri dati
Temperatura d’esercizio -20 - +40 °C
Classe di protezione IEC (unità) 33 IP
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico) 54 IP
Classe filtro G3
Livello sonoro 56 dB(A)
Kabellänge 2.75 m
Dimensioni
WxDxH 445x270x555 mm
Peso netto 15.0 kg
Aria deum. 100 mm
Aria umida 50 mm
Tubo di drenaggio - Diam. mm
Lunghezza tubo di drenaggio - m
Product sheet (349,89 kb)

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.