Deumidificatori / Piccoli deumidificatori ad assorbimento chimico

ComDry M190Y

Serie ComDry

  • Compatto
  • Leggero
  • Humidity / temp sensor
  • Rapida essiccazione
  • Robusto
  • Affidabile
  • Efficienza energetica
  • Ventilatore le tre fasi

Opzioni

  • Presa d'aria con canaline
  • Sensore esterno
  • Box di segnalazione esterno
  • Controllo remoto via pannello di controllo esterno
  • Staffa a muro

Descrizione prodotto

La serie ComDry è una nuova gamma di deumidificatori ad assorbimento chimico con eccezionale capacità essiccante, basso consumo ed elevate affidabilità. Il solido telaio è in grado di resistere in modo eccellente alla corrosione e la sua robustezza lo rende molto versatile e adatto ad una vasta gamma di applicazioni.
 
L’elevata capacità combinata ad una linea snella ed ergonomica ed il loro peso contenuto fanno delle unità ComDry la soluzione ideale per aree con  spazio limitato. Queste unità sono inoltre facili da impilare una sull’altra e da trasportare.
 
Informazioni importanti quali l’umidità relativa, le ore di funzionamento ed i kilowattora consumati sono facilmente consultabili sul pannello display. Il sistema integrato di controllo dell’umidità relativa e la possibilità di regolare la velocità del ventilatore di processo rappresentano un valore aggiunto, rendendo questo deumidificatore un dispositivo ad elevata efficienza energetica.
 
Il peso contenuto del deumidificatore ComDry M190Y lo rende molto adatto per applicazioni mobili e, se usato in combinazione con soffianti ad alta prevalenza, è il deumidificatore più adatto nelle applicazioni di risanamento.
 
Il deumidificatore Munters ComDry M190Y è di facile manutenzione, grazie ad una sostituzione rapida e semplice dei filtri che lo rendono la scelta ideale, ad esempio, nelle applicazioni di conservazione e prevenzione dalla corrosione.
 

  • Specifiche tecniche
  • Download
  • Immagini
Aria di processo
Flusso aria massimo 225 m3/h
Flusso aria nominale alta velocità 190 m3/h
Flusso aria nominale bassa velocità 60 m3/h
Flusso aria nominale velocità normale 120 m3/h
Pressione statica a flusso aria nominale 60 Pa
Pressione statica disponibile 300 Pa
Aria di rigenerazione
Portata aria stimata 30 m3/h
Pressione statica a flusso aria nominale 90 Pa
Condensatore
Condensatore -
Pompa condensatore -
Distanza massima della pompa in orizzontale - m
Distanza massima della pompa in verticale - m
Tubo di drenaggio -
Potenza totale, Tensione e corrente (amp/fase)
Potenza totale (elettrica) 0.95 kW
Potenza di riscaldamento 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.3 A
230V 1-50/60Hz 4.1 A
Consumo energetico a 20 °C, 60% 1.51 kW/h /kg
Altri dati
Temperatura d’esercizio -20 - +40 °C
Classe di protezione IEC (unità) 33 IP
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico) 54 IP
Classe filtro G3
Livello sonoro 54 dB(A)
Kabellänge 2.75 m
Dimensioni
WxDxH 445x270x365 mm
Peso netto 11.5 kg
Aria deum. 100 mm
Aria umida 50 mm
Tubo di drenaggio - Diam. mm
Lunghezza tubo di drenaggio - m

Siamo esperti

Inoltreremo la vostra richiesta
alla divisione di riferimento del vostro paese.